Loading
Allen-Bradley 하드웨어 제품

SpeedTEC DIN 커넥터가 있는 Kinetix 케이블

  • Allen-Bradley Bulletin 2090 Kinetix® 케이블은 표준 및 연속 동축 케이블 제품군으로, SpeedTEC® DIN 커넥터와 연결되어 빠른 1/4 전환 연결 속도를 제공합니다.
Allen-Bradley Bulletin 2090 Kinetix® 케이블은 표준 및 연속 동축 케이블 제품군으로, SpeedTEC® DIN 커넥터와 연결되어 빠른 1/4 전환 연결 속도를 제공합니다.

Bulletin 2090 Kinetix® 케이블은 표준 및 연속 동축 케이블 제품군으로, SpeedTEC® DIN 커넥터와 연결되어 빠른 1/4 전환 연결 속도를 제공합니다. 이러한 케이블로 서보 모터와 액추에이터를 안전하게 연결합니다. 이러한 케이블은 트레이 케이블 등급을 포함하여 최신 세계 규격으로 인증을 받았으며, 정격, IP67 등급, DESINA, 및 UL로 표시됩니다. Kinetix 케이블은 모든 모션 어플리케이션에서 작동하도록 설계되었으며, 시스템 설계를 단순하게 하고 유지보수 시간을 최소화합니다.

대리점에 문의 영업 사무소 찾기
SupportSupport
지원 받기
DistributorDistributor
제품 파트너 찾기
Kinetix 케이블
  • 개요
  • 제품 선정
  • 사양
  • 문서
대리점에 문의

개요

단일 케이블

  • VP-시리즈 모터와 Kinetix 5700 및 Kinetix 5500 서보 드라이브 지원
  • 하나의 케이블에서 전원과 피드백을 제공하여 설치 시간, 가동 중단 시간 및 관리해야 할 부품 수 감소
  • 18 ~ 6AWG 범위에서 사용 가능한 모터 전원, 브레이크 및 피드백 단일 케이블 옵션 포함
  • 낮은 커패시턴스 설계로 시스템 전력 밀도 최대화
  • 최첨단 잡음 제거 기능을 갖춘 인코더 통신 데이터 쌍 사용
  • 생산 현장에서 케이블 용도를 빠르게 식별할 수 있도록 피복 색상에 대한 DESINA 케이블 표준 준수
  • 빠른 1/4 전환 연결 및 플라잉 리드 또는 확장 소켓 커넥터 드라이브 엔드 연결 옵션을 위해 SpeedTEC DIN 모터 엔드 커넥터 사용
  • NFPA79, UL 및 IEC 색상 코드의 도체 포함
  • 무 할로겐 PUR 또는 PVC 단일 케이블
    • 기계적 및 화학적 내구성을 위해 선택한 무 할로겐 PUR(폴리우레탄) 또는 PVC(폴리염화비닐) 소재 옵션으로 구성됨
    • 85% 작동 범위를 제공하고 뛰어난 EMC/EMI 성능을 위해 테스트되었으며 단일 케이블에서 전력 및 신호 도체를 사용할 수 있는 전체 주석 도금한 구리 편조 사용
    • 7x OD 곡률 반경에서 8백만 플렉스 사이클에 적합한 연속 플렉스 및 연속 플렉스 연장 옵션 제공
  • TPE 단일 케이블
    • 우수한 기계적 및 화학적 속성을 갖춘 열가소성 탄성중합체로 구성됨
    • 우수한 EMC/EMI 성능을 위해 100% 작동 범위를 제공하는 전체 주석 도금된 구리 편조와 알루미늄/폴리에스터 테이프 사용
    • 10x OD 곡률 반경에서 2천만 플렉스 사이클에 적합한 10AWG, 14AWG 및 18AWG 연속 플렉스 케이블과 연속 플렉스 연장 케이블 제공. 6AWG 및 8AWG 연속 플렉스 케이블과 연속 플렉스 연장 케이블은 10x OD 곡률 반경에서 650만 플렉스 사이클에 적합

전력 및 피드백 케이블

  • Kinetix VPC, MPM, MPF, MPS, HPK 및 RDB 서보 모터, Kinetix MPAS/MPMA 선형 액추에이터, Kinetix MPAR 및 MPAI 전기 실린더, LDAT 시리즈 리니어 스러스터, LDC-Series™ 및 LDL-Series™ 및 Kinetix 5500, 5700, 5100, 6200/6500, 6000, 300/350 서보 드라이브 지원
  • 16 ~ 2AWG 범위의 브레이크 옵션이 있는 전원 케이블과 도관을 더 쉽게 통과할 수 있도록 케이블 피복 직경이 더 작은 피드백 케이블 포함
  • 드라이브 종단에 플라잉 리드 또는 몰드 커넥터(D-sub) 옵션이 있는 피드백 케이블 포함
  • 비닐 TPE 및 PVC 혼합 소재로 구성됨
  • 빠른 1/4 전환 연결 및 플라잉 리드 또는 확장 소켓 커넥터 또는 D-sub 커넥터 드라이브 엔드 연결 옵션을 위해 SpeedTEC DIN 모터 엔드 커넥터 사용
  • 최상의 EMC 성능을 위한 100% 편조 작동 범위
  • 생산 현장에서 케이블 용도를 빠르게 식별할 수 있도록 피복 색상에 대한 DESINA 케이블 표준 준수
  • NFPA79, UL 및 IEC 색상 코드의 도체 포함
  • 12x OD 곡률 반경에서 2천만 플렉스 사이클에 적합한 8AWG, 10AWG, 14AWG 및 16AWG 연속 플렉스 케이블과 연속 플렉스 연장 케이블 제공

TLP 전력 및 피드백 케이블

  • TLP 모터 및 Kinetix 5100 서보 드라이브 지원
  • 18 ~ 4AWG 범위의 개별 전력, 피드백 및 브레이크 케이블(특정 모터 크기용) 옵션 포함
  • PVC 소재로 구성됨
  • 다양한 드라이브 엔드 옵션 제공: 플라잉 리드 또는 확장 소켓이 있는 전원 및 브레이크 케이블, 통합 배터리 박스와 사전 성형된 커넥터 또는 확장 소켓이 있는 피드백 케이블
  • 모터 시리즈에 따라 두 종류의 모터 엔드 연결부 사용: 16AWG 및 18AWG용 직사각형 커넥터와 16-4AWG용 밀리터리 스타일 커넥터
  • 낮은 커패시턴스 설계를 사용하여 시스템 전력 밀도 최대화
  • EMC 성능을 위한 85% 편조 작동 범위

제품 선정

BETA 제품 선정은 계속 업데이트됩니다. 새로운 경험을 살펴보십시오.
BETA
SearchSearch
Rockwell Automation의 구성 툴을 사용하여 맞춤형 제품을 구성하십시오.
제품 설정 지원 시작
Loading

No products found for .

검색 팁:

  • 서로 다른 카탈로그 넘버, 제품 이름 또는 일반 키워드로 검색해 보십시오.
  • 맞춤법 오류가 있는지 검색을 확인하십시오
Catalog Number 설명 선호하는 가용성 Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
/ Results
/
Rockwell Automation의 구성 툴을 사용하여 맞춤형 제품을 구성하십시오.
제품 설정 지원 시작
FlagFlag

사양

인증

NFPA CertificationNFPA Certification
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • DESINA
  • NFPA 79
  • REACH
  • RoHS
  • UL
추가 정보가 필요하십니까?

CAD 도면 파일, 3D 모델 등을 포함해 제품에 관한 추가 정보는 당사 제품 카탈로그에서 확인할 수 있습니다.

제품 카탈로그

문서

Resource Publication Number Language
Kinetix 모션 제어 선정 가이드 KNX-SG001
Kinetix 모션 액세서리 사양 기술 데이터 KNX-TD004
Kinetix 무할로겐 PUR 및 PVC 단일 모터 케이블 퀵 레퍼런스 2090-QR002
HIPERFACE DSL 인코더용 단일 모터 확장 케이블 솔루션 백서 MOTION-WP007
기술 문서 센터
DetailsDetails
기술 문서 센터

제품군에서 구성한 권장 기술 사양, 설치 매뉴얼, 매뉴얼 등을 검색하십시오.

 

기술 문서 센터 둘러보기

Literature Library
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Rockwell Automation, FactoryTalk 및 Allen-Bradley 제품, 서비스 및 솔루션을 지원하는 광범위한 문서를 찾을 수 있습니다.

 

Literature Library(자료실) 검색

Knowledgebase
KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

다양한 제품과 기술에 대한 질문 및 답변 데이터베이스를 검색하십시오.

 

답변 얻기

  1. Chevron LeftChevron Left 한국 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 모션 컨트롤 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 서보 모터 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Kinetix 케이블 Chevron RightChevron Right
  • 영업 문의하기
  • 고객 지원 연락
  • 기술 지원 연락
  • 전화 지원
  • 일반 문의