Loading

서보 모터

Kinetix® 서보 모터에는 다양한 회전형 서보 모터 및 리니어 모터가 포함됩니다. 회전형 서보 모터는 Kinetix® VP-Series, MP-Series™ 및 TL-Series™, HPK-Series 모터 등 여러 시리즈로 구성되어 있습니다. 리니어 모터로는 마모되지 않는 LDL-Series™ 및 LDC-Series™ 등이 있습니다. 서보 모터 제품군은 스마트 모터 기술을 통해 모터에서 드라이브까지의 연결이 올바른지 자동으로 식별하며, Kinetix® 서보 드라이브와 원활하게 통합되어 최적의 시스템 성능을 실현합니다.

Main Image

로크웰 오토메이션의 Bulletin 2090 제품군의 Kinetix® 케이블은 완전한 표준 및 연속 플렉스 케이블 제품군입니다. Kinetix 케이블은 모든 모션 어플리케이션에서 작동하도록 설계되었으며, 시스템 설계를 단순하게 하고 유지보수 시간을 최소화합니다. Kinetix 케이블은 호환되는 Kinetix 드라이브 및 모터와 함께 사용할 때 최적의 성능을 나타내도록 시스템에서 테스트되고 검증됩니다.

Kinetix 케이블과 SpeedTEC DIN 커넥터
Main Image

로크웰 오토메이션의 광범위한 회전형 서보 모터 포트폴리오는 사용자별 애플리케이션 필요에 따라 고성능 모션 시스템의 엄격한 요건을 준수합니다. 저관성 및 중관성부터 고전력 모델까지 다양하며 식품 등급부터 위생까지 환경 옵션도 준비되어 있습니다. Kinetix® 모터 및 케이블은 서보 드라이브 제품과 함께 사용할 때 최고의 성능을 내도록 테스트 및 검증을 거치며 스마트 모터 기술이 적용되어 있습니다.

회전형 서보 모터
Main Image

로크웰 오토메이션의 Bulletin LDC-Series™ 및 LDL-Series™ 리니어 서보 모터는 정밀한 초고속 리니어 위치 결정이 특징입니다. Direct Drive™ 리니어 모터는 이동해야 하는 페이로드에 직접 연결됩니다. 이렇게 직접 연결하면 서보 반응성이 우수하고 이동 시 정정 시간(settling time)이 더 빨라집니다. LDL-Series는 스캔 또는 인쇄 등 매우 부드러운 움직임이 필요한 어플리케이션용이며, 무철심형 디자인으로 되어 있습니다. LDC-Series는 고추력 밀도의 철심형 디자인으로 더 작고 비용이 덜 드는 모터와 함께 사용됩니다.

LDC-Series 및 LDL-Series 리니어 서보 모터