Loading

Kinetix 6000 다축 서보 드라이브

로크웰 오토메이션의 Bulletin 2094 Kinetix® 6000 다축 서보 드라이브는 시스템 성능을 향상하는 한편 시간과 비용을 줄여 줍니다. 이 드라이브는 배선, 프로그래밍, 작동 및 진단을 빠르고 쉽게 할 수 있도록 설계되었습니다. 또한 이 드라이브를 통해 엔지니어링 및 설치 시간을 줄이고 까다로운 모션 애플리케이션의 유연성을 높일 수 있습니다. 로크웰 오토메이션의 드라이브는 전 세계 전압 요건을 충족합니다.

Popular Resources/Quicklinks
Integrated Architecture 브로셔 Kinetix 모션 컨트롤 제품 선정 가이드 Kinetix 서보 드라이브 사양 기술 데이터

Overview

  • 0.3 - 3.0kW의 정격 출력
  • 입력 전압: 195 - 265V AC 3상 및 324 - 528V AC 3상
  • 파워 레일에 1 - 8개의 축 수용 가능
  • 입력 단자 6개: 등록 입력 2개, 홈 입력 1개, 과이동 입력 2개, 축 가용 입력 1개
  • 다축 통합 모션을 위한 Logix 플랫폼에 빈틈없이 통합
  • Compact 사이즈로 장비 설계의 유연성 향상
  • 고급 제어 기능으로 정밀성과 처리 성능 향상
  • 단순화된 배선 및 모듈형 설계로 총 연결 수 감소
  • Multi-turn 절대치 인코더 내장 지원으로 정전 중 위치 보전 가능
  • 최대치 개선 설정으로 제한된 기간 동안의 급가속 및 급감속이 필요한 모션 어플리케이션 지원
    • 제한된 듀티 사이클 동안 연속 정격 전류의 최대 250%에 달하는 토크 생성
    • 더 높은 최대 전류 제공, 드라이브 전원 공급 장치 및 축 모듈의 크기 감소 가능, 필요한 판넬 공간 감소

내장된 안전 기능:

  • 세이프 토크 오프는 ISO 13849-1 PLe/SIL3의 인증을 받았으며, EN954-1, Category 3을 충족하는 외부 안전 릴레이가 필요합니다. 안전 회로 작동 후 드라이브 재시동을 방지합니다.
  • 로크웰 오토메이션의 안전 컴포넌트 및 통합된 안전 솔루션으로 인력, 생산성 및 환경을 보호할 수 있습니다. 로크웰 오토메이션은 공장 현장의 문제점을 이해하고 있으며, 업계 최대의 안전 포트폴리오를 바탕으로 고객의 목표 달성을 지원합니다.

Kinetix 6000 다축 서보 드라이브


Product Selection


Certifications
  • CE 준수
  • 미국 및 캐나다 안전 표준에 대한 UL 등재
Looking for Additional Information?

To find additional product information including CAD drawing files, 3D models and more use our Product Catalog.


소프트웨어

Rockwell Software®의 RSLogix 5000 프로그래밍 소프트웨어 또는 Studio 5000 Logix Designer를 사용하여 Kinetix® 6000 서보 드라이브를 프로그래밍할 수 있습니다.

자세히 보기

추가 소프트웨어 제품은 Rockwell Software에서 구입할 수 있습니다.

Documentation

Resource Catalog Number Language
Integrated Architecture 브로셔 IA-BR005
Kinetix 모션 컨트롤 제품 선정 가이드 KNX-SG001
Kinetix 서보 드라이브 사양 기술 데이터 KNX-TD003
Kinetix 모션 액세서리 사양 기술 데이터 KNX-TD004
Kinetix 6000 및 Kinetix 6200/6500 드라이브 시스템 설계 가이드 GMC-RM003
Kinetix 안전 해제 기능 안전 레퍼런스 매뉴얼 GMC-RM002
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Browse Literature Library where you can search for additional technical and commercial publications in more languages.

 

Search Literature Library

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Visit our online resource for technical information, support chat and forums, software updates and product safety advisories/notices.

 

Get Support


설정 및 선정 Tool

기타 자료

  • Knowledgebase - 기술 정보, 지원 채팅 및 포럼, 소프트웨어 업데이트 및 제품 안전 권고/공지 사항에 대한 온라인 자료를 참조하십시오.

Recommended For You