Loading

Kinetix 2000 저전력 다축 서보 드라이브

로크웰 오토메이션의 Bulletin 2093 Kinetix® 2000 서보 드라이브는 Kinetix 통합 모션의 장점을 저전력 모션 컨트롤 애플리케이션으로 확장합니다. 로크웰 오토메이션의 다축 서보 드라이브를 통해 초기 배선 및 프로그래밍부터 작동 및 진단에 이르기까지 시간과 비용을 절약할 수 있습니다. 이 소형 드라이브는 중소 규모 어플리케이션용 CompactLogix™ 1768-L4x 컨트롤러와 통합됩니다.

Popular Resources/Quicklinks
Kinetix 모션 컨트롤 제품 선정 가이드 Kinetix 서보 드라이브 사양 기술 데이터 Kinetix 모션 액세서리 사양 기술 데이터

개요

  • 0.3 - 3.0kW의 정격 출력
  • 입력 전압: 230V AC, 단상 및 3상
  • Compact 사이즈로 장비 설계의 유연성 향상
  • 고급 제어 기능으로 정밀성과 처리 성능 향상
  • 단순화된 배선 및 모듈형 설계로 총 연결 수 감소
  • Smart Motor Technology로 motor-to-drive 연결이 올바른지 자동으로 식별하여 시운전 시간 단축
  • 다축 통합 모션을 위한 Logix 플랫폼에 통합 용이
  • 전원, 배선, 논리 제어 배선 및 기타 복잡한 케이블이 사용이 용이한 파워 레일 하나로 해결되므로 설치 용이

Kinetix 2000 저전력 다축 서보 드라이브


제품 선정


Certifications
  • CE 준수
  • 미국 및 캐나다 안전 표준에 대한 UL 등재
Looking for Additional Information?

To find additional product information including CAD drawing files, 3D models and more use our Product Catalog.


소프트웨어

Rockwell Software®의 RSLogix 5000 프로그래밍 소프트웨어 또는 Studio 5000 Logix Designer를 사용하여 Kinetix® 2000 서보 드라이브를 프로그래밍할 수 있습니다.

자세히 보기

Rockwell Software에서 추가 소프트웨어 제품을 구할 수 있습니다.

문서

자료 발행 번호 언어
Kinetix 모션 컨트롤 제품 선정 가이드 KNX-SG001
Kinetix 서보 드라이브 사양 기술 데이터 KNX-TD003
Kinetix 모션 액세서리 사양 기술 데이터 KNX-TD004
Kinetix 2000 다축 서보 드라이브 사용자 매뉴얼 2093-UM001
Kinetix 2000 드라이브 시스템 설계 가이드 GMC-RM006
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Browse Literature Library where you can search for additional technical and commercial publications in more languages.

 

Search Literature Library

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Visit our online resource for technical information, support chat and forums, software updates and product safety advisories/notices.

 

Get Support


설정 및 선정 Tools

기타 자료

  • Knowledgebase - 기술 정보, 지원 채팅 및 포럼, 소프트웨어 업데이트 및 제품 안전 권고/공지 사항에 대한 온라인 자료를 참조하십시오.

Recommended For You