당사의 Bulletin 2198 Kinetix® 5500 서보 드라이브는 CompactLogix™ 5370 컨트롤러에 연결 및 연동되며 EtherNet/IP™ 통합 모션을 지원합니다. 혁신적인 소형 디자인의 Kinetix 5500 드라이브는 장치 설치 면적을 최소화하고 시스템 배선을 간소화합니다. 또한 듀얼 포트 Ethernet 덕분에 리니어 토폴로지와 DLR(Device Level Ring) 토폴로지가 모두 가능합니다.
인기 자료/퀵링크
개요
- 다축 어플리케이션을 구성할 수 있는 혁신적인 공유 AC/DC 버스 연결 제공
- 듀얼 포트 Ethernet 포함
- 케이블 하나로 디지털 피드백 제공
- 최고 80-1의 관성 불일치까지 허용하는 간섭 관측기 제공
- 드라이브 플랫폼 하나에서 서보 모터와 유도 모터 실행
- ISO 13849-1 PLd/SIL 2 인증을 받은 세이프 토크 오프
- 로드 옵저버 실시간 튜닝 기술 사용
- 각 축에 대한 튜닝 요건을 최소화하여 시간 절약
- 벨트, 유연 커플링, 샤프트 등에서와 같이 알 수 없는 메커니즘 및 규정 준수에 대한 자동 보상
- 작동 중 관성이 다른 경우를 위한 자동 조정
- 기계 성능 개선
Kinetix 5500 통합 세이프티 서보 드라이브
통합 세이프티 드라이브를 통해 드라이브와 컨트롤러를 연결하는 물리적 결선 대신 EtherNet/IP 네트워크 케이블을 통해 안전 신호가 이동합니다. 배선을 변경하지 않고 네트워크에서 드라이브의 구성을 변경할 수 있습니다. EtherNet/IP 네트워크를 사용하여 Studio 5000™ Logix Designer 및 컨트롤러에서 모든 작업을 완료할 수 있습니다. Kinetix 5500 통합 세이프티 서보 드라이브를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.
- EtherNet/IP 연결을 통해 SIL3 Ple 안전 토크 오프 안전 기능 수행
- 제어, 안전 및 모션을 위해 Studio 5000™ Logix Designer에서 프로젝트 통합 완료
- 안전 회로의 배선 감소
- 필요한 컴포넌트 수 감소
- 코드 재사용을 통해 세이프티 시스템 확인
- 캐비닛 공간 요건 감소
제품 선정
소프트웨어
다음 소프트웨어를 사용하여 Kinetix 5500 EtherNet/IP 서보 드라이브를 프로그래밍하십시오.
문서
용도
일반적인 Kinetix® 5500 서보 드라이브용 애플리케이션은 다음과 같습니다.
- 자동 조립
- 자동 검사
- 식음료
- 자재 취급
- 패키징
- 제약
- 인쇄