Rockwell Automation은 2024년 7월부로 Bulletin 2097 Kinetix® 350 단축 EtherNet/IP 서보 드라이브를 단종하고 더 이상 판매하지 않을 것이라고 발표했습니다. 전환을 지원하기 위해 Bulletin 2198 Kinetix 5300 서보 드라이브로 마이그레이션하는 것을 권장합니다. 이 드라이브는 중소형 장비에 적합한 설계 유연성을 제공합니다.
제품 호환성 및 마이그레이션 솔루션
까다로운 시장 상황으로 인해 심각한 문제가 발생하고 있습니다. 장비의 수명 주기 전체에 걸쳐 전사적으로 기존의 자동화 투자를 활용할 방법을 끊임없이 모색해야 합니다.
로크웰 오토메이션이 마이그레이션 옵션 결정을 도와 드리겠습니다. 성과 향상, 보다 현명한 비즈니스 의사 결정, 유지보수 비용 감소, 시장의 수요 변화에 대한 신속한 대응 등 다양한 이점을 실현해 보십시오.
제품 라이프사이클 상태 검색 툴을 사용하여 카탈로그 넘버로 구체적인 라이프사이클 정보를 확인할 수 있습니다.
Rockwell Automation의 제품 호환성 및 마이그레이션 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.
문서
인증
- CE 마크
- C-Tick
- cULus Listed
- Functional Safety