개요
- 다양한 애플리케이션에 사용 가능한 경제적인 솔루션
- 최적의 시스템 크기 조정을 위해 드라이브 정격에 맞게 최적화
- 싱글턴 및 멀티턴(배터리 필요) 옵션(물리적 피드백 장치 1개 필요)
Kinetix TLP 다목적 서보 모터
- 200V 및 400V, 제공되는 8가지 프레임 크기: 46, 70, 90, 100, 115, 145, 200, 235mm
- 정격 전원 50W - 15kW
- 일체형 24V DC 브레이크 옵션
- 24비트 고해상도 피드백
- 관련 UL 및 CSA 표준에 따른 UL 승인 획득, 해당하는 지침에 대한 CE 마크 획득
- Kinetix® 5100 서보 드라이브와 사용 시 우수한 시스템 성능을 실현하도록 최적 설계
- Kinetix TL 및 TLY 소형 서보 모터
- 46mm, 70mm, 90mm 및 100mm 프레임 사이즈
- 17비트 해상도의 정밀한 위치 제어
Kinetix TL 및 TLY 소형 서보 모터
- 200V, 46mm, 70mm, 90mm, 100mm 프레임 크기로 제공
- 일체형 24V 브레이크 옵션
- 17비트 해상도의 정밀한 위치 제어
일반적인 애플리케이션:
- 로봇
- 자재 취급
- X-Y 테이블
- 특수 장비
- 반도체 제조
- 의료/실험 장비
- 경량 패키징 장비
- 사무 장비
소프트웨어
다음 소프트웨어를 사용하여 TL-Series™ 서보 모터를 프로그래밍하십시오.