Loading

Kinetix MPAI 리니어 액추에이터
Allen-Bradley

당사의 중부하 전기 실린더는 유압 솔루션의 경제적인 대안으로 사용할 수 있는 경량의 고추력 소형 액추에이터입니다.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(86)
Chevron UpChevron Up
-
보기 결과
전시 1 - 1 의 0 결과
정렬 기준:
필터링 및 개선
CloseClose
추천
제품
Chevron UpChevron Up
제품 정보 제품 구성 프로젝트에 추가

페이지 당 제품:
1 - 1 의 0 결과
CloseClose
비교상품수:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
지우기
지금 비교해보세요 (0)
본 사이트의 콘텐츠는 인공 지능(AI)을 통해 번역되었으며, 사람의 검토나 편집을 거치지 않았습니다. 콘텐츠에는 오류나 부정확한 내용이 포함될 수 있으며, 아무런 보증 없이 “있는 그대로” 제공됩니다. 콘텐츠의 공식 버전은 영어 버전입니다.
Overview
Allen Bradley

Bulletin MPAI MP-Series™ 중부하 전기 실린더는 유압 솔루션의 경제적인 대안으로 사용할 수 있는 경량의 고출력 소형 액추에이터입니다. 바로 설치 가능한 이 전기 실린더는 정밀한 다중 위치 결정이 가능하며 에너지 효율성과 장비 유연성이 우수합니다.

  • 완전히 조립된 제품 및 장착형 제품
  • 외부에서 장착된 리미트 스위치 또는 홈 스위치 없이 작동
  • 파이프, 밸브, 공기 및 오일 공급 장치 필요 없음
  • 유체 조작 실린더와는 달리 제어가 유연함
  • 식품 등급 옵션
    • 내구성 높은 두 부분의 백색 에폭시 코팅 및 내식성 스테인레스 패스너
    • 최대 450mm의 스트로크 길이, 최대 550mm/s의 속도 및 ±0.02mm의 위치 결정 반복성
    • Viton® 실이 있는 스테인리스 스틸 피스톤 막대 액추에이터
  • RSLogix™ 5000(버전 20 이하) 및 UltraWARE 소프트웨어로 모든 설정 및 프로그래밍 지원
  • Motion Analyzer 소프트웨어를 사용하여 치수 표시 및 작동 수명 추정이 용이
  • 3D 입체 모델 파일 제공으로 간편한 기계식 및 전자식 설계
  • 24V DC 홀딩 브레이크 포함 또는 비포함

당사의 일반적인 MP-Series™ 중부하 전기 실린더용 애플리케이션은 다음과 같습니다.

  • 자재 취급
  • 용적 충전 및 프로세스 제어
  • 제조
  • 푸시, 풀, 이젝트, 프레스 또는 클램프 부품
  • 패키징
  • 전자 어셈블리
  • 삽입 시스템
  • 검사 및 테스트 장비

소프트웨어

다음 소프트웨어를 사용하여 MP-Series™ 중부하 전기 실린더를 프로그래밍하십시오.

Motion Analyzer 소프트웨어
Main Image
소프트웨어
Motion Analyzer 소프트웨어

당사의 Motion Analyzer 소프트웨어는 모션 애플리케이션 종합 사이징 툴로 Kinetix® 모션 컨트롤 시스템의 분석, 최적화, 선정 및 검사에 사용됩니다. 이 소프트웨어를 사용하면 장비 설계 프로세스가 용이해지며 물리적 장비를 구입하거나 설치하지 않고도 새 장비 개념을 빠르게 설계 및 검사할 수 있습니다.

시작하기
Motion Analyzer Software
Motion Analyzer software is a comprehensive motion-application sizing tool used for analysis, optimization, selection and validation of your Kinetix® motion control system.
Software
Motion Analyzer Software

Our Motion Analyzer software is a comprehensive motion-application sizing tool used for analysis, optimization, selection and validation of your Kinetix® motion control system. This software facilitates the machine design process, letting you quickly design and validate new machine concepts without purchasing or installing physical equipment.

Get Started
인증

해당하는 모든 지침에 대한 CE 마크 획득

Documentation
Product Profiles 출판
MP-Series Electric Cylinders Product Profile MOTION-PP004_-EN-P
Miscellaneous 출판
Integrated Architecture 브로슈어 IA-BR005_-KO-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어
  4. Chevron LeftChevron Left 모션 컨트롤
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix MPAI 리니어 액추에이터