개요
- RSLogix™ 5000 소프트웨어(버전 20 이하)로 모든 설정 및 프로그래밍 지원
- 통합 리니어 스테이지 타입 액추에이터
- 다이렉트 드라이브 리니어 모터 버전은 최대 5m/sec의 속도 제공
- 볼스크류 드라이브 버전은 절대치 Multi-turn으로 강한 힘 제공
- 230V용 및 460V용 150mm, 200mm 및 250mm 프레임 사이즈로 제공
당사의 MP-Series 통합 리니어 스테이지용 일반적인 적용 분야는 다음과 같습니다.
- 전자 어셈블리
- 픽앤플레이스
- 로봇
- 검사
- 레이블링
- 액량 토출
- 마이크로 배열
소프트웨어
다음 소프트웨어를 사용하여 MP-Series™ 통합 리니어 스테이지를 프로그래밍하십시오.