Loading

인캐비닛 모듈형 분산 I/O

인캐비닛(IP20) 분산 I/O는 애플리케이션 전반에 사용할 수 있으며, 외함이 필요합니다. 인캐비닛 모듈러 I/O 제품은 I/O 인터페이스와 통신 어댑터를 시스템 설계의 유연성을 월등히 향상하면서 필요에 적합하게 조합하도록 선택할 수 있습니다. 다양한 아날로그, 디지털, 특수 모듈 외에도, 극한 환경용 인캐비닛 I/O, 안전 시스템용 I/O 및 위험 구역에 배치할 수 있는 본질 안전(IS) I/O 모듈이 있습니다.
인캐비닛 모듈형 분산 I/O
인캐비닛(IP20) 분산 I/O는 애플리케이션 전반에 사용할 수 있으며, 외함이 필요합니다. 인캐비닛 모듈러 I/O 제품은 I/O 인터페이스와 통신 어댑터를 시스템 설계의 유연성을 월등히 향상하면서 필요에 적합하게 조합하도록 선택할 수 있습니다. 다양한 아날로그, 디지털, 특수 모듈 외에도, 극한 환경용 인캐비닛 I/O, 안전 시스템용 I/O 및 위험 구역에 배치할 수 있는 본질 안전(IS) I/O 모듈이 있습니다.
입력/출력(I/O) 모듈
    • SLC I/O 모듈
    • SLC I/O 모듈
    • ControlLogix 모듈
    • ControlLogix 모듈
    • MicroLogix 확장 I/O 모듈
    • MicroLogix 확장 I/O 모듈
    • Compact I/O 모듈
    • Compact I/O 모듈
    • Compact 5000 I/O 모듈
    • Compact 5000 I/O 모듈
    • Micro800 확장 I/O 모듈
    • Micro800 확장 I/O 모듈
  • 1799 내장 I/O
    • GuardPLC 안전 I/O
    • GuardPLC 안전 I/O
    • CompactBlock LDX I/O
    • CompactBlock LDX I/O
    • CompactBlock Guard 안전 I/O 모듈
    • CompactBlock Guard 안전 I/O 모듈
    • 이중화 I/O 모듈
    • 이중화 I/O 모듈
    • 1718 Ex I/O 모듈
    • 1718 Ex I/O 모듈
    • 1719 Ex I/O 모듈
    • 1719 Ex I/O 모듈
    • POINT I/O 모듈
    • POINT I/O 모듈
    • FLEX I/O 모듈
    • FLEX I/O 모듈
    • FLEX 5000 I/O 모듈
    • FLEX 5000 I/O 모듈
    • ArmorBlock I/O 모듈
    • ArmorBlock I/O 모듈
    • ArmorBlock Guard I/O 모듈
    • ArmorBlock Guard I/O 모듈
  • ArmorPOINT I/O 모듈
  • 패키지 솔루션
Main Image

이중화 I/O 모듈

Rockwell Automation의 Bulletin 1715 이중화 I/O 모듈은 표준 및 극한 운영 환경에서 중요 프로세스 애플리케이션에 진정한 이중화 I/O 지원을 제공합니다.  탁월한 편리성과 최고의 진단 성능, 유연한 구성을 갖춘 이 모듈은 별도의 하드웨어나 소프트웨어 없이도 폴트 방지 기능을 지원합니다.

제품 세부 정보
Main Image

FLEX 5000 I/O 모듈

견고하고 유연한 분산 I/O 솔루션, FLEX 5000™ I/O 모듈을 사용하면 업무상 필요에 맞는 I/O를 선택할 수 있습니다. FLEX 5000 I/O는 속도가 더 빠르고 대역폭도 넓은 1Gb EtherNet/IP™ 연결이 가능하여 통신 수준이 향상됩니다. 네트워크 아키텍처의 유연성을 높이기 위해 이 모듈에는 구리선 포트 2개 또는 광통신 포트(SFP) 2개가 포함되어 있으며 DLR, 스타, 리니어, PRP 토폴로지를 지원합니다.

제품 세부 정보
Main Image

FLEX I/O 모듈

Rockwell Automation의 Bulletin 1794 FLEX™ I/O 모듈은 모듈당 접점 수 4개에서 32개에 이르는 디지털, 아날로그, HART 아날로그 및 특수 I/O 방식으로 애플리케이션 유연성을 높여 줍니다. 장착 및 배선 옵션으로 디지털 및 아날로그 I/O를 적절히 연결할 수 있습니다.

제품 세부 정보
Main Image

POINT I/O 모듈

Bulletin 1734 POINT I/O™ 모듈은 저렴한 소유 비용으로 유연성을 요구하는 애플리케이션에 적합합니다. 1~8개의 포인트 중 선택하여 필요한 I/O만 구입할 수 있습니다. 소형 설계로 제한된 판넬 공간에서도 쉽게 설치할 수 있습니다. 이 제품군에는 표준 POINT I/O 시스템에서 병행 사용할 수 있는 POINT Guard I/O™ 안전 정격 I/O 모듈이 포함됩니다. 네트워크 연결 제품에는 ControlNet™, DeviceNet™, EtherNet/IP™ 및 기타 개방형 네트워크가 포함됩니다. DeviceLogix™ 스마트 컴포넌트 기술을 채택한 일부 모듈을 선택하면 기존 I/O 시스템에 저렴하게 논리 해석 기능을 통합하여 감지에서 작동까지 걸리는 시간을 단축할 수 있습니다.

제품 세부 정보
Main Image

1719 Ex I/O 모듈

Bulletin 1719 Ex I/O 모듈은 존(Zone) 2 또는 Class I, Div 2 장착이 가능한 본질 안전형 분산 I/O 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 좁은 공간에서 극한의 효율성을 발휘하는 섀시 기반의 I/O 설계로 위험 구역의 장치를 EtherNet/IP™로 통합해 줍니다.

제품 세부 정보
Main Image

1718 Ex I/O 모듈

Bulletin 1718 Ex I/O 모듈은 인증 외함 안에 배치하는 경우 존(Zone) 1 위험 구역에서 사용 가능한 본질 안전형 분산 I/O 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 소형 섀시 기반 I/O 설계로 EtherNet/IP™를 통해 필드 장비를 통합합니다. 이러한 사이즈 이점 덕분에 효율성을 제공하고 추가적인 하드웨어 및 배선의 필요성을 줄여줍니다.

제품 세부 정보
  • 영업 문의하기
  • 고객 지원 연락
  • 기술 지원 연락
  • 전화 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 한국 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left I/O Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 인캐비닛 모듈러 I/O Chevron RightChevron Right