Loading

인캐비닛 블록 분산 I/O

인캐비닛(IP20) 분산 I/O는 애플리케이션 전반에 사용할 수 있으며, 외함이 필요합니다. 인캐비닛 블록 I/O 제품은 센서와 액추에이터 인터페이스 포인트가 포함된 어셈블리를 제공하며, 네트워크 어댑터가 포함됩니다. 제품군 일부에서는 확장 블록을 사용할 수 있습니다. 다양한 아날로그 I/O, 디지털 I/O, 특수 I/O 및 안전 시스템용 I/O 중에서 선택하십시오.
인캐비닛 블록 분산 I/O
인캐비닛(IP20) 분산 I/O는 애플리케이션 전반에 사용할 수 있으며, 외함이 필요합니다. 인캐비닛 블록 I/O 제품은 센서와 액추에이터 인터페이스 포인트가 포함된 어셈블리를 제공하며, 네트워크 어댑터가 포함됩니다. 제품군 일부에서는 확장 블록을 사용할 수 있습니다. 다양한 아날로그 I/O, 디지털 I/O, 특수 I/O 및 안전 시스템용 I/O 중에서 선택하십시오.
입력/출력(I/O) 모듈
    • SLC I/O 모듈
    • SLC I/O 모듈
    • ControlLogix 모듈
    • ControlLogix 모듈
    • MicroLogix 확장 I/O 모듈
    • MicroLogix 확장 I/O 모듈
    • Compact I/O 모듈
    • Compact I/O 모듈
    • Compact 5000 I/O 모듈
    • Compact 5000 I/O 모듈
    • Micro800 확장 I/O 모듈
    • Micro800 확장 I/O 모듈
  • 1799 내장 I/O
    • GuardPLC 안전 I/O
    • GuardPLC 안전 I/O
    • CompactBlock LDX I/O
    • CompactBlock LDX I/O
    • CompactBlock Guard 안전 I/O 모듈
    • CompactBlock Guard 안전 I/O 모듈
    • 이중화 I/O 모듈
    • 이중화 I/O 모듈
    • 1718 Ex I/O 모듈
    • 1718 Ex I/O 모듈
    • 1719 Ex I/O 모듈
    • 1719 Ex I/O 모듈
    • POINT I/O 모듈
    • POINT I/O 모듈
    • FLEX I/O 모듈
    • FLEX I/O 모듈
    • FLEX 5000 I/O 모듈
    • FLEX 5000 I/O 모듈
    • ArmorBlock I/O 모듈
    • ArmorBlock I/O 모듈
    • ArmorBlock Guard I/O 모듈
    • ArmorBlock Guard I/O 모듈
  • ArmorPOINT I/O 모듈
  • 패키지 솔루션
Main Image

CompactBlock LDX I/O

당사의 Bulletin 1790D CompactBlock™ LDX I/O 모듈은 강력한 보안 사양이나 고성능 기능이 필요 없는 경부하 산업용으로 적합한 경제적인 분산 I/O 솔루션입니다. 베이스 블록에는 I/O 접점과 내장된 DeviceNet™ 네트워크 어댑터가 포함됩니다. 디지털I/O 확장 블록은 유연성을 높여 CompactBlock LDX I/O 시스템에 I/O 접점을 추가합니다.

제품 세부 정보
Main Image

CompactBlock Guard 안전 I/O 모듈

Bulletin 1791DS와 1791ES CompactBlock™ Guard I/O™ 모듈은 안전 시스템을 위한 분산 I/O의 이점을 제공합니다. 이들 모듈은 DeviceNet™ 또는 EtherNet/IP™ 네트워크에서 통신하는 안전 컨트롤러와 함께 작동되며 이러한 네트워크는 CIP™ Safety를 사용합니다. CompactBlock Guard 안전 I/O는 GuardLogix® 및 SmartGuard™ 컨트롤러와 작동되도록 최적화되었습니다.

제품 세부 정보
  • 영업 문의하기
  • 고객 지원 연락
  • 기술 지원 연락
  • 전화 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 한국 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left I/O Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 인캐비닛 블록 I/O Chevron RightChevron Right