Loading

드라이브 및 모터

당사는 유연성, 생산성, 편리성을 고려하여 설계된 다양한 PowerFlex® AC 및 DC 가변 주파수 드라이브와 Kinetix® 서보 드라이브를 제공합니다. 로크웰 오토메이션의 VFD는 폭넓은 용량 정격을 무기 삼아 저압에서 고압 용도까지 처리할 수 있습니다. Kinetix 서보 드라이브는 단일 축 컴포넌트 드라이브부터 다중 축 모듈형 드라이브까지 광범위한 분야를 지원할 수 있도록 적절한 크기와 기능을 갖추고 있습니다. 시스템 성능을 향상시키면서 장비 설계를 단순화하도록 설계된 솔루션을 제공합니다. 이와 함께 최고의 성능과 서비스 수명을 발휘하도록 설계된 다양한 모터로 완벽을 추구합니다.

저압 인버터

당사의 PowerFlex® 인버터 제품군은 다양한 제어 모드, 기능, 옵션, 패키징, 해외용 전압, 여러 가지 용량 정격으로 판매됩니다. 이 유연한 포트폴리오는 운영 연결성을 유지하고 궁극적으로 생산성을 향상하도록 설계되었습니다. PowerFlex Compact 클래스 인버터는 빠른 제어 및 간단한 시스템 통합이 필요한 애플리케이션을 위한 비용 효과적인 범용 솔루션입니다. PowerFlex 아키텍처 클래스 인버터는 다양한 기능과 함께 애플리케이션별 파라미터를 제공합니다. 이러한 인버터는 위치 조정, 속도 또는 토크 제어가 필요한 애플리케이션에 이상적입니다.

Main Image
아키텍처 저압 인버터

PowerFlex® 아키텍처급 인버터는 다양한 글로벌 애플리케이션을 위한 경제적인 솔루션입니다. 편리성 위주로 설계된 이 범용 등급 드라이브는 시간이 절약될 뿐만 아니라 판넬 공간과 애플리케이션의 다목적성을 극대화하는 소형 패키지입니다.

Main Image
콤팩트 저압 인버터

PowerFlex® Compact 클래스 인버터는 독립형 장비 수준 제어 애플리케이션이나 간단한 시스템 통합용으로 제작된 간편하고 경제적인 솔루션입니다. 편리성 위주로 설계된 이 범용 드라이브 클래스는 판넬 공간과 어플리케이션의 다목적성을 최적화한 소형 패키지입니다.

OrdersOrders
Packaged Solutions for Low Voltage AC Drives

Choose from a variety of standard packaged solutions that are pre-engineered to streamline your acquisition process. These solutions will help simplify delivery and installation and help ease repeat orders and inventory.

고압 인버터

당사의 PowerFlex® 고압 인버터는 지금까지의 어떤 인버터보다도 다양한 범위의 용도에 맞는 성능을 제공할 수 있습니다. PowerFlex 7000 AC 드라이브 제품은 다양한 중공업 분야 및 2.4~6.6kV 구성에 맞게 설계되었습니다. 이러한 드라이브는 동기형 또는 인덕션 모터를 위한 최대 720A의 모터 전류를 제공합니다. 당사의 PowerFlex 6000 드라이브는 최대 680A의 모터 전류로 2.2~11kV의 가변 속도 모터 제어가 필요한 애플리케이션을 충족합니다. 이 사용하기 쉬운 인버터는 간단한 독립형 원심 팬 및 펌프와 같은 가변 토크 애플리케이션에 적합합니다. 어떤 분야에서든 요구 사항의 단순성과 복잡성에 상관없이 PowerFlex 고압 인버터로 최적의 솔루션을 기대해 보십시오.

Main Image
PowerFlex 6000 중압 인버터

Rockwell Automation의 PowerFlex® 6000 고압 인버터는 다양한 애플리케이션에서 유연성을 발휘합니다. 신형 및 구형, 가변 토크 및 정토크 응용 분야에 적합합니다. 이러한 활용의 예로는 2.3kV - 11kV의 가변 속도 모터 컨트롤이 필요한 팬, 펌프 및 압축기 등이 있습니다. 이 드라이브는 모터 전압 및 현지 요구 사항에 따라 여러 가지로 구성됩니다.

Main Image
PowerFlex 7000 고압 인버터

당사의 PowerFlex® 7000 고압 인버터는 공냉식 또는 수냉식 드라이브로, 200~34000Hp의 넓은 용량 범위로 제조되며 2400~6600V AC의 전압을 공급합니다. 이러한 범용 독립형 드라이브에서 표준 비동기 또는 동기 AC 모터의 속도, 토크, 방향, 시동 및 정지를 제어할 수 있습니다.

Main Image
ArcShield 기술의 PowerFlex 7000 인버터 시스템

ArcShield™ 기술을 채택한 로크웰 오토메이션의 PowerFlex® 7000 인버터 시스템은 완벽한 회생 기능을 갖춘 최초의 내아크성 고압 인버터입니다. 이 내아크성 시스템은 전 세계 내아크성 표준을 가장 포괄적으로 충족하는 것으로 인증 받았습니다. 이 시스템은 최대 50kA의 아크 결함 평가를 지원하며 Type 2B 액세스 보호 표준을 준수합니다.

PowerFlex DC 드라이브

Main Image
PowerFlex DC 드라이브

당사의 전체 PowerFlex® DC 드라이브 제품군에는 PowerFlex DC 디지털 드라이브, PowerFlex DC SAR(독립형 조절기), PowerFlex DC 필드 컨트롤러가 포함됩니다. 로크웰 오토메이션의 DC 솔루션은 여러 가지 까다로운 애플리케이션의 요건을 충족할 수 있습니다. DC 모터 애플리케이션을 위해 설계되었으며, 최대 6,000마력/4,000kW로 개조됩니다.

OrdersOrders
Packaged Solutions for PowerFlex DC Drives

Choose from a variety of standard packaged solutions that are pre-engineered to streamline your acquisition process. These solutions will help simplify delivery and installation and help ease repeat orders and inventory.

Select drive, enclosure, and power options.

산업용 모터

로크웰 오토메이션의 산업용 모터는 우수한 품질로 저속 고토크 어플리케이션의 극단적인 열/전기 요건 등 예외적인 조건도 견뎌냅니다. NEMA 고효율 설계, 최적의 변속 성능과 서비스 수명을 겸비한 다양한 범용 모터와 벡터 모터를 보유하고 있습니다. 극한 환경에서 사용할 수 있는 내구성 강한 모터도 있습니다.

Main Image
범용

범용 모터는 TENV, TEFC, ODP, DPG 등의 다양한 외함이 있으며, 용량 범위는 분수 마력부터 400마력에 이릅니다. 이러한 모터는 다양한 주파수 드라이브에 사용되거나 부하가 심하지 않은 환경의 대다수 어플리케이션용 제품군에 사용될 수 있습니다.

Main Image
극한 환경

극한 환경용 모터는 용수 및 식품 처리 어플리케이션 등의 악조건에 견딜 수 있게 제조되었습니다. TENV/TEFC 외함 등급은 마력 범위가 분수 마력부터 350hp에 이르도록 다양합니다. 이러한 모터는 다양한 주파수 드라이브나 대다수의 제품군에 사용될 수 있습니다.

 

Main Image
벡터 제어

벡터 제어 가변 속도 모터는 영속도까지 정토크 기능이 있는 인버터 및 벡터 부하 어플리케이션을 위해 특별히 제조되었습니다. 여러 가지 외함 등급과 ¼ - 1,000hp 범위의 마력을 사용할 수 있습니다. 이러한 모터는 가변 주파수 드라이브에만 사용할 수 있습니다.

드라이브 소프트웨어

당사의 PowerFlex® 드라이브 소프트웨어를 사용하면 VFD를 손쉽게 구성할 수 있습니다. DriveTools™, Connected Component Workbench 중에서 요구에 가장 적합한 툴을 선택하며, Logix 제어 애플리케이션에 Studio 5000 Logix Designer®를 사용합니다. 각 드라이브 구성 툴마다 PowerFlex의 프로그래밍, 유지보수 및 작동을 손쉽게 수행할 수 있는 인터페이스가 제공됩니다.

Main Image
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer®로 Allen-Bradley 모터 제어 장치를 Allen-Bradley Logix 컨트롤 플랫폼에 통합하는 프리미어 통합을 경험해볼 수 있습니다. 소프트웨어 툴 하나만 있으면 프로그래밍 시간이 단축되고, 스타트업과 시운전은 쉬워지며, 진단은 간편해집니다. 이 개발 환경 하나에서 제어 및 장치 시스템 전체를 구성 및 프로그래밍할 수 있어 개발 시간이 최대 70% 단축됨

  • 드라이브 구성이 Studio 5000 Logix Designer 프로젝트 파일의 일부로 저장되고 Logix 컨트롤러에 저장
  • 설명을 위한 태그 이름 자동 생성
  • 컨트롤러 프로그래밍 및 장치 시스템 구성을 통합하여 복잡성 해소 및 불일치 에러 제거
  • 진단, 폴트, 알람 및 이벤트 정보는 Studio 5000 환경의 필수 요소
Main Image
DriveTools SP 소프트웨어

DriveTools™ SP는 PowerFlex® AC 및 DC 드라이브의 프로그래밍, 유지보수 및 문제 해결을 위해 단순화된 인터페이스를 제공하는 소프트웨어 툴 제품군입니다. 툴에는 DriveExecutive™ 및 DriveObserver™ 소프트웨어가 포함됩니다.