개요
- Pico(M8)의 니켈 도금 황동 커플링 너트 포함
- 마이크로(M12) 표준 24 AWG 전도체 크기 제공
- 직선형 및 직각형 버전 제공
- 에폭시 코팅된 아연 커플링 너트로 내구성 강화
- 석유와 화학 물질에 대한 내성이 있으며 가시성이 우수한 황색 폴리염화비닐(PVC) 피복 제공
- 공간 제약이 있는 애플리케이션을 위한 콤팩트한 사이즈
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
연결성 및 네트워크 미디어 브로슈어 | CONEC-BR001 | |
UL2238 인증 코드셋 및 패치코드 제품 소개서 | 889-PP003 |
인증
케이블:
- CSA 인증
- UL 승인
- UL 2238 준수