개요
- 6, 12, 20피트(1.8, 3.7, 6.1m) 길이 제공(표준)
- 2핀, 3핀, 4핀 및 6핀 커넥터 타입 제공
- 중부하 STOOW 16 AWG 또는 표준 18 AWG 케이블 포함
- 석유와 화학 물질에 대한 내성이 있으며 가시성이 우수한 황색 폴리염화비닐(PVC) 피복 제공
- 코일 코드 포함
- 16 AWG: 600V 포함
- 18 AWG: 300V
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
연결성 및 네트워크 미디어 브로슈어 | CONEC-BR001 |
인증
- CSA 인증
- UL 승인