로크웰 오토메이션의 Bulletin 898 AC 마이크로 배전함은 수동형이며, 피그테일 하나로 다양한 장비를 컨트롤 시스템에 연결할 수 있습니다. 각 배전함에는 빠르고 간편한 연결을 위해 간단 분리 메이팅 플러그와 함께 암스크류 female 소켓(모델에 따라 4, 6, 8)이 포함됩니다.
인기 자료/퀵링크
개요
- 다중 병렬 배선의 3핀 AC 마이크로 커넥터 포함
- 석유와 화학 물질에 대한 내성이 있으며 가시성이 우수한 황색 PET 본체 포함
로크웰 오토메이션의 Bulletin 898 AC 마이크로 배전함은 수동형이며, 피그테일 하나로 다양한 장비를 컨트롤 시스템에 연결할 수 있습니다. 각 배전함에는 빠르고 간편한 연결을 위해 간단 분리 메이팅 플러그와 함께 암스크류 female 소켓(모델에 따라 4, 6, 8)이 포함됩니다.