Loading

추출

최대한의 가동 시간 및 안전을 위한 신뢰성, 효율성 및 연결성

Main Image

로크웰 오토메이션의 모터 컨트롤 시스템 및 채광 산업 전문가 팀은 장비제조업체가 효율적인 추출 장비를 납품하도록 지원합니다. 전자기계식 삽, 버킷 굴착기 또는 버킷 체인 굴착기 등 어떤 것이든 로크웰 오토메이션의 드라이브 솔루션은 운영에서의 고성능과 에너지 절감 효과를 제공합니다. 로크웰 오토메이션 특유의 신뢰성과 결합된 솔루션은 생산성 및 수율 향상을 위해 가동시간을 최대화하도록 지원합니다. 로크웰 오토메이션은 IIOT와 같은 새로운 기술 및 CISCO와 같은 파트너를 활용하여 진정한 커넥티드 광산을 위한 솔루션을 제공할 수 있습니다.


더 뛰어난 연결성으로 생산 최대화

커넥티드 광산은 탁월한 운영 효율을 위한 추출에서 시작

글로벌 채광 시장에서 기업이 경쟁력을 유지하기 위해서는 전례 없이 탁월한 운영 효율이 필요합니다. 운영 및 유지보수 비용, 생산 수율, 안전은 이 분야의 기업이 초점을 두는 요소입니다. 로크웰 오토메이션의 자동화 및 모터 컨트롤 제품과 시스템은 생산을 최대화하고 에너지 소비를 최소화하고 가동 중단 시간을 줄이도록 지원합니다.

기업 운영 방식의 변화로 인해, 종단간의 연결성을 얻기 위해서는 새로운 기술을 사용해야 합니다. 로크웰 오토메이션 솔루션은 바로 그러한 기술을 제공합니다. 이것이 커넥티드 광산입니다. 드라이브 시스템, 모바일 화면 또는 웨어러블 기술 등 무엇을 연결하든 연결성은 효율성과 안전 확보를 위한 핵심 요소입니다.

CISCO와 같은 파트너와 함께 하는 Rockwell Automation 솔루션에는 자율 자동차, 주문형 환기, 직원 위치 파악, 실시간 원격 모니터링이 포함됩니다. 이러한 솔루션은 생산 데이터 및 기타 핵심 성과 지표에 대한 완전한 접근성을 제공하고 위험 노출을 줄이며 비용을 최적화합니다.


모터 컨트롤 솔루션

광물 추출을 위한 고성능 가변 속도 드라이브

로크웰 오토메이션 모터 컨트롤 솔루션은 전 세계 채광 업체들이 추출 작업의 까다로운 요건을 충족하도록 돕고 있습니다. 로크웰 오토메이션 시스템은 추출 애플리케이션에 이상적이며 다음과 같은 장점이 있습니다.

  • 가동 중단 시간 감소
  • 제어 및 유연성 향상을 위한 높은 성능
  • 포괄적인 안전 기능

Rockwell Automation PowerFlex® 750 시리즈 인버터는 최대 2,000마력/1,500kW의 성능과 극도의 유연성을 제공합니다. 위치 조정, 속도 또는 토크 제어가 필요한 애플리케이션에 이상적입니다.

안전 토크 오프 및 안전 속도 모니터 기능으로 인력 및 장비를 보호하고 장비 가동 중지 시간을 줄일 수 있습니다. 내장된 EtherNet/IP 포트를 통해 커넥티드 광산 운영을 위한 로크웰 오토메이션의 채광 솔루션이 포함된 공장 제어 시스템과 편리하게 통합할 수 있습니다.

PowerFlex 제품군은 전자기계식 삽, 버킷 굴착기, 버킷 체인 굴착기 및 환기 시스템에 이상적입니다. 로크웰 오토메이션의 산업 전문가 팀이 성능 극대화를 위한 시스템 설계를 지원해 드립니다.

PowerFlex 755 인버터 자세히 알아보기

필요에 따른 환기로 운영 비용 절감

BESTECH, VOD 솔루션에 PowerFlex 가변 속도 드라이브 사용

환기가 되지 않으면 광산의 공기는 위험한 오염물로 가득찹니다. 광부는 채광 작업에 의해 생성되는 일산화탄소와 먼지가 존재하는 1마일 이상의 깊이에서 작업합니다. 작업자 안전은 모든 채광 작업과 그 작업의 성공에 필수 조건이지만 동시에 어려운 과제이기도 합니다.

에너지 가격이 상승하고 탄광의 깊이가 깊어질수록 탄광의 환기 비용은 높아집니다. 일반적인 탄광에서 에너지 비용의 약 50%는 환기와 관련됩니다. 많은 경암 탄광에는 수십 개의 주 환기 팬과 수백 개의 보조 팬이 있습니다. 두 가지 유형 모두 수동으로 조작되며, 최대 속도 또는 최대 용량으로 지속적으로 작동됩니다. 이를 통해 탄광 구석구석 하루 24시간 공기가 흐르게 됩니다. 그러나 이러한 모든 팬을 피크 시간이 아닐 때도 최대 속도로 계속 가동하기 위해서는 귀중한 에너지를 사용해야 합니다.

BESTECH는 Vale이 에너지 비용을 줄이면서 안전한 지하 작업을 지속할 수 있도록 주문형 환기를 구현했습니다.

로크웰 오토메이션 컨설턴트와 상담하시겠습니까?

로크웰 오토메이션은 산업 전문성을 제공하여 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

추천