Loading

운반 및 운송

안정적이고 안전한 광물 운송을 위한 검증된 제품과 경험

Main Image

광물을 운송하든 인력을 운송하든 생산 수율과 인력의 안전은 중요한 문제입니다. 이들은 운반 및 운송 시스템의 안정적이고 연속적인 운영에 의존합니다. 또한 글로벌화와 점점 더 엄격해지는 정부 규제라는 큰 과제에도 직면해 있습니다. 따라서 가동 중단 시간과 에너지 낭비를 방지하고 운영 비용을 최소화하는 역량이 이러한 애플리케이션의 주요 요구 사항입니다. 로크웰 오토메이션의 지식 전문가 팀과 믿음직하고 견고하며 검증된 모터 컨트롤 장비는 이러한 요건을 충족할 수 있도록 지원합니다.


자동화된 채광 작업 최적화

생산성을 극대화하는 스태커/리클레이머 솔루션

로크웰 오토메이션 스태커/리클레이머 솔루션은 정밀 제어, 드라이브 조정, 모터 컨트롤, 상태 감시 모니터링 등을 통해 운송 문제를 해결해 줍니다. 스태커/리클레이머 솔루션을 커넥티드 광산에 완벽하게 통합하여 자산 활용률을 극대화하고 운영을 최적화하십시오.


가동시간, 안전 및 효율성 극대화

효율적이고 안전하고 신뢰할 수 있는 운영을 위한 고성능 모터 컨트롤

채광 환경에서의 자재 취급은 공급망 전체에 걸친 핵심 애플리케이션입니다. 컨베이어 라인의 중단은 운영에 심각한 타격을 가하게 됩니다. 따라서 운반 및 운송 시스템의 신뢰성과 설계가 운영의 핵심입니다.

광물을 지하에서 끌어 올리거나 컨베이어를 사용하여 여러 층으로 나르고 분쇄기/제분 또는 처리 시설로 운송합니다. 로크웰 오토메이션의 모터 컨트롤 장비는 속도와 토크의 정확한 동조 제어를 지원합니다.

로크웰 오토메이션의 PowerFlex® 저압 및 고압 가변 속도 드라이브는 전 세계적으로 수천 곳에 사용되고 있습니다. 채광 환경의 극한 조건과 가장 까다로운 모터 컨트롤 사양을 기준으로 검증된 이 제품은 신뢰할 수 있는 모터 컨트롤 장비로서 해당 분야에 적합하다는 사실을 날마다 증명하고 있습니다.

안전 기능과 효율적인 운영 방식 덕분에 에너지 비용을 줄이고 안전 요건을 충족할 수 있습니다. 설치 비용이 비교적 저렴하며 설계가 간소합니다. 이러한 설계 덕분에 광산의 채굴 지점이 바뀌면 손쉽게 컨베이어를 연장하거나 위치를 옮길 수 있습니다. 로크웰 오토메이션의 모터 컨트롤은 로크웰 오토메이션의 채광 솔루션 시스템과 완전히 통합되어 완벽한 종단간의 커넥티드 광산을 현실로 옮겨 줍니다.


고성능 광물 운송 구현

PowerFlex 755 인버터로 유연성 및 생산성 향상

귀사가 요구하는 유연성, 생산성 및 편리성이 로크웰 오토메이션PowerFlex® 750 시리즈 드라이브에 사소한 부분까지 정확히 반영되어 있습니다. 그 결과물이 초기 프로그래밍부터 운영에 이르기까지 탁월한 사용자 편의를 제공하는 드라이브 제품군입니다. 이러한 드라이브는 최대 2000Hp/1500kW의 성능과 최대한의 유연성을 제공합니다. 위치 결정, 속도 또는 토크 제어가 필요한 애플리케이션에 이상적입니다.

안전 토크 오프 및 안전 속도 모니터 기능으로 인력 및 장비를 보호하고 장비 가동 중지 시간을 줄일 수 있습니다. 내장된 EtherNet/IP 포트를 통해 커넥티드 광산 운영을 위한 로크웰 오토메이션의 채광 솔루션이 포함된 공장 제어 시스템과 편리하게 통합할 수 있습니다. PowerFlex 제품군은 승강 장치, 컨베이어, 윈치 및 기타 채광 작업자 장비에 이상적입니다.

PowerFlex 755 인버터 자세히 알아보기

AGL Loy Yang, 채광 컨베이어 업그레이드

고압 인버터 솔루션으로 시스템 업그레이드 과정 간소화

AGL Loy Yang은 4층짜리 노천 채굴 탄광 시설인 Loy Yang Mine을 업그레이드했습니다. 업그레이드에는 광산에 사용되던 기존 석탄 운송 컨베이어 드라이브 시스템의 재설계 및 점진적 전환이 포함되었습니다. AGL Loy Yang은 거친 광산 환경을 견디면서 탁월한 상시 성능을 제공할 수 있는 드라이브 솔루션을 요구했습니다. 이 회사는 로크웰 오토메이션의 엔지니어링 경험을 살려 솔루션을 제공해 달라고 요청했습니다.

로크웰 오토메이션과 AGL Loy Yang 엔지니어링 팀은 서로 협력하여 새로운 드라이브 솔루션을 개발했습니다. 이 솔루션은 PowerFlex 7000 고압(MV) 인버터를 바탕으로 제작되었습니다. 이 솔루션은 다양한 까다로운 드라이브 애플리케이션 전반에서 공간 효율적인 속도 및 토크 제어 기능을 제공합니다. 두 회사가 협력을 통해 Loy Yang 탄광에서 신뢰성과 유연성을 개선한 시스템을 만든 과정을 알아보십시오.

고압 인버터에 대해 자세히 알아보기
로크웰 오토메이션 컨설턴트와 상담하시겠습니까?

로크웰 오토메이션은 산업 전문성을 제공하여 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

추천