경쟁이 치열한 시멘트 생산 시장에서는 생산성을 높이고 수익을 증대하기 위해 기술 향상이 필수적입니다. 세계화와 함께 더욱 엄격해지는 환경 규제라는 큰 과제에 직면한 기업은 까다로운 품질 표준을 확실히 보장해야 합니다. 또한 가동 중단 시간과 에너지 낭비를 피해야 합니다. 정통한 전문가로 구성된 로크웰 오토메이션 팀과 확장 가능한 제어 및 정보 기술, 솔루션을 함께 활용하여 이러한 과제를 극복해 보십시오.
시멘트 생산의 모든 단계에서 가치 창출
생산성을 향상하고 에너지 소비를 최적화하는 시스템
매일 다양한 도전 과제에 직면하고 있습니다. 배출량 감소 및 에너지 사용량 모니터부터 품질을 유지하고 운영을 최적화하면서 톤당 비용 절감까지 많은 문제를 관리해야 합니다. 작업 환경에서도 문제가 완화되지 않습니다. 극한 작동 조건과 복잡한 프로세스는 분산된 시스템과 실시간 정보 부족으로 악화됩니다.
이 모든 내용이 너무도 익숙하십니까?
마찬가지로 이러한 문제점을 완화하는 방법이 있습니다. 시멘트 공장에서 중요한 작업을 최적화하고 유지 관리하려면 전문성과 현대적인 통합 자동화 솔루션이 필요합니다. 로크웰 오토메이션은 운영을 보호하면서 경제성과 성능 요구 사항을 충족하는 광범위한 프로세스 솔루션을 제공합니다. 이러한 솔루션은 확장 가능하고 유연하며 쉽게 통합할 수 있으므로 생산성을 높이고, 비용을 절감하고, 에너지 소비를 줄이고, 안전을 개선하는 데 도움이 됩니다.
시멘트 필요를 충족하기 위한 프로세스 솔루션
효율적인 설계 및 운영
표준 프로세스 컨트롤 방식은 엔지니어링 위험을 줄여 주며 운영, 유지보수 및 수정이 쉽습니다. PlantPAx® 분산제어시스템(DCS)은 공장 전반을 제어하고, 확장 가능하며, 안전한 정보 기반의 프로세스 솔루션입니다. 신규 설치 및 DCS 마이그레이션에 적합한 PlantPAx DCS는 시멘트 산업을 위한 현대적인 프로세스 컨트롤 방식입니다. 다음과 같은 기능이 있습니다.
- 사전 정의된 컨트롤러 코드, 디스플레이 요소(전역 객체) 및 페이스플레이트 라이브러리로 대규모 애플리케이션을 빠르게 어셈블리
- 입증된 전략, 풍부한 기능 및 테스트를 거친 성능에 기반한 플랫폼
- 색상, 기능 및 기호 등에서 통합된 국제 표준 사용
- 색상 변경 유틸리티 - 색상표를 생성해 디스플레이 요소(전역 객체) 및 페이스플레이트의 색상 변경 가능
운영 최적화를 위한 제어 기술
통합 및 정보 기반 기술로 톤당 비용 절감
로크웰 오토메이션의 강력한 솔루션을 사용하면 시스템 설계, 유지보수, 채석장, 포장, 발송 등 시멘트 작업 전반을 최적화할 수 있습니다. 정보 기반 솔루션, 모터 컨트롤 기술 및 강력한 작업자 워크스테이션을 통해 배출가스와 톤당 생산 원가를 줄이고 필요한 기능을 달성할 수 있습니다. 로크웰 오토메이션의 Integrated Architecture® 시스템을 선택하면 사용하기 쉬운 프로그래밍 환경 하나에서 여러 분야를 제어할 수 있습니다. 인텔리전트 모터 컨트롤 장비는 자산을 보호하고 모터 성능을 높이고 에너지 소비량을 줄이는 데 도움이 됩니다. 로크웰 오토메이션의 FactoryTalk® 소프트웨어 제품군으로 필요한 실시간 정보에 액세스하여 운영 유연성을 향상하고 생산성을 극대화할 수 있습니다.
최적화 향상을 위한 모델 예측 제어
운영을 향상할 방법을 찾는다면 모델 예측 제어를 추천합니다.
로크웰 오토메이션의 프로세스 최적화 모델 예측 제어(MPC) 애플리케이션은 시멘트 생산의 모든 프로세스 영역에 적용이 가능합니다. 이 애플리케이션의 특징은 다음과 같습니다.
- 파쇄 또는 분쇄 최적화
- 프로세스 변동성을 줄이고 전체적인 생산을 늘리고 톤당 에너지 비용을 줄이는 데 도움이 되는 성능 정보 제공
- 파이로프로세싱 또는 건조 정보를 제공하여 제품 변동성을 줄이고 지속 가능성 향상
- 처리량을 늘리고 프로세스/운영 일관성을 향상하도록 지원
로크웰 오토메이션의 유사 기업 지원 사례
유사 기업이 로크웰 오토메이션 기술과 솔루션을 도입하여 어떻게 이점을 얻었는지 알아보기
Vulcan Materials Company는 최고 품질의 제품을 제공하고, 재료 및 에너지 비용을 줄이고, 엄격한 환경 규제를 충족해야 합니다. 또한 기존 장비와 기술 인프라를 통해 프로세스 효율성과 더 철저한 제어 기능을 지속적으로 확보하고자 합니다. 그러나 마감 회로의 최적화를 수작업으로 처리하는 바람에 제약이 있었습니다. 이 회사는 이를 자동화된 프로세스 컨트롤로 전환하고자 했습니다.
차이를 만들어낼 수 있는 다른 기술
모터 및 프로세스 컨트롤에서 비쥬얼라이제이션에 이르기까지, 가장 중요한 것은 통합
통합 정보, 프로세스 컨트롤, 모터 컨트롤 및 안전은 모두 중요한 분야입니다. 로크웰 오토메이션의 시멘트 생산 애플리케이션용 솔루션에서 이러한 각 요소는 빈틈없이 통합됩니다. 고급 최적화를 위한 모델 예측 제어와 로크웰 오토메이션의 Integrated Architecture 시스템을 결합하면 제어 성능을 한 차원 높일 수 있습니다.