이러한 모터 집약적인 애플리케이션에는 정확한 토크 제어 및 속도 제어가 필요합니다. 이러한 애플리케이션에서 정밀한 제어가 부족하면 최종 제품 품질에 영향을 미치고 대부분의 경우 장비 가동시간 중단이 발생할 수 있습니다. 이러한 과제를 미리 대비하고 업계 설계 솔루션으로 목표를 달성하십시오.
애플리케이션별 과제
연속 주조
중단과 이상 없이 연속으로 강을 주조하는 것은 유지하기 어려운 작업입니다. 인버터 시스템, 강력한 장비 분석 및 고급 모터 제어 기능으로 운영을 통합하여 가동시간과 유지보수 비용을 줄이면서 주조 작업을 최적화하십시오.
열간 및 냉간 압연
압연 공정의 요구 사항을 충족하려면 두께 제어의 정확성, 가동중단 시간 예측 및 방지, 생산 처리량 모니터링이 필요합니다. 프로세스 제어, 전력 및 고급 인버터 솔루션을 통합하여 정밀한 속도 및 장력 제어와 높은 제품 품질을 달성하십시오.
마감 라인
완전한 장비 자동화 제어는 표면 결함을 감지하고 생산성을 높이는 데 도움이 될 수 있습니다. 마감 라인에서 신뢰할 수 있는 운영과 올바른 제품 품질을 위해 적합한 기술과 애플리케이션 전문성을 결합하십시오.
최적화를 위해 구축된 솔루션으로 효과적인 결과 달성
애플리케이션에서 최고의 성능을 얻으려면 어떻게 해야 할까요? 주 및 보조 모터용 저압 및 고압 인버터 솔루션으로 운영 시스템을 개선하면서 장비 설계를 간소화하십시오. 높은 신뢰성과 유지보수성을 갖춘 주조 및 압연 애플리케이션을 위해 정확한 속도 및 토크 제어를 얻으십시오.
확장 가능한 전체론적 솔루션으로 Application 요구 사항 충족
압연 공정 및 처리 라인에서 제어 전략은 매우 까다롭습니다. 제어 시스템 솔루션은 인버터, 루프 및 장력 제어, 스케줄링, 보조 시스템 제어 등에 대한 정확한 속도 기준을 제공하는 등 생산 라인의 안정성과 속도에서 중요한 역할을 합니다.
제어 솔루션으로 공장에 강력한 기능을 도입하십시오.
- 내장된 인공 지능
- 모션 제어와의 통합
- 인버터 및 장비 안전 장치와의 완벽한 연결
- 타사 시스템과의 개방형 연결
- 레벨 3 애플리케이션과의 통합
금속 운영의 미래를 설계하십시오
최적화, 가시성 및 신뢰성을 위해 설계된 솔루션
다른 사용자도 본 제품
귀하의 활동을 기반으로