Loading
자동차 공장 자동차 제조 공정, 조립 라인 생산의 엔지니어 작업자
백서

출시 가속화. 위험 감소.

RapidLaunch를 사용하면 비용을 증가시키지 않고도 시장 수요를 더 빠르게 충족할 수 있습니다. 전기차(EV) 생산을 표준화하고 확장하여 앞서 나가십시오.
백서 다운로드

주요 하이라이트 확인하기

시계 아이콘
시장 출시까지 소요되는 시간 단축

시장 출시 속도가 최우선 과제입니다. 표준화된 코드와 가상 시운전을 통해 출시 일정을 최대 40% 단축할 수 있습니다. 추가 비용 없이 더 스마트하게 실행할 수 있습니다.

달러 기호가 있는 아래쪽 화살표
엔지니어링 비용 절감

인력 비용을 최대 10% 절감하고 코드의 50% + 를 재사용하여 새로운 투자 없이 ROI를 높일 수 있습니다.

기어가 있는 화살표
유연하고 확장 가능한 표준

RapidLaunch는 모든 OEM 또는 공급업체에 적응하여 글로벌 팀 전체에 걸쳐 일관된 품질과 더 빠른 조정을 가능하게 합니다.

백서 다운로드

입증된 결과.
실질적 영향.

더 빠른 설계에서 더 스마트한 생산에 이르기까지 RapidLaunch는 비용을 늘리거나 품질을 희생하지 않고도 EV 시장의 요구를 충족할 수 있도록 지원합니다.

40% 향상된 효율성

초기 도입자들은 RapidLaunch의 표준화된 코드 기반을 사용하여 설계 주기가 최대 40% 더 빨라졌다고 보고합니다.

50% 코드 재사용

PLC 코드의 절반 이상이 즉시 사용 가능하여 개발 시간 과 복잡성을 줄여줍니다.

10% 인건비 절감

간소화된 엔지니어링 프로세스는 품질이나 속도를 저해하지 않으면서 인건비를 절감합니다.

출시 주기 20~40% 단축

OEM 및 장비 제조업체는 개념에서 생산까지의 일정이 크게 단축되는 것을 경험하고 있습니다.

백서 다운로드

최대 40% 빠른 설계와 10% 인력 절감으로 RapidLaunch는 팀이 추가 비용 없이 더 빠르고 스마트하게 움직일 수 있도록 지원합니다.

스테이시 켈리(Stacy Kelly) - Rockwell Automation EV/배터리 및 장비 제조업체 글로벌 이사

RapidLaunch로 더 스마트하게 시작하세요

전체 백서 받기

더 많은 비용 없이 더 빠르게 출시하는 방법을 알아보세요.

백서 다운로드

이러한 통찰력을 실행에 옮길 준비가 되셨습니까?

이러한 통찰력을 활용하여 비용을 증가시키지 않고 생산을 간소화하고, 인력을 강화하며, 출시 위험을 줄이십시오. 당사의 전문가가 도와드리겠습니다.

문의하기
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 산업
  3. Chevron LeftChevron Left 자동차 및 타이어
  4. Chevron LeftChevron Left RapidLaunch 자동차 솔루션
  5. Chevron LeftChevron Left RapidLaunch를 통한 EV 출시 가속