· 기존 Logix Controller의 통합기능을 그대로 유지한 합리적 가격의 모션 시스템 · 단순한 애플리케이션부터 복잡한 하이엔드 애플리케이션까지 지원 · 기존의 사용하던 모터를 1대1로 교체할 수 있는 Size와 다양한 용량의 모터 제공 리서치앤드마켓 리포트에 따르면 글로벌 모션 컨트롤 시장은 오는 2022년까지 높은 성장세를 보일 전망입니다. 식음료, 생명과학은 물론 디스플레이, 반도체, 자동차에 이르기까지 제품 생산을 위한 정확한 가공 위치의 설정 및 속도 제어는 생산 설비의 핵심 기술입니다. 모션 컨트롤은 자동화 산업과 함께 성장해왔으며 제조업체들이 다양한 제품 및 포장에 대한 소비자의 요구사항을 충족하는데 도움을 주고 있습니다. 로크웰 오토메이션의 모션 컨트롤 Kinetix 5000 시리즈 라인업은 모든 산업과 애플리케이션에 최적화됩니다. Logix 플랫폼의 다양하고 가치 있는 기능을 그대로 유지하고 합리적인 가격으로 대응할 수 있는 Kinetix 5100과 Kinetix 5300의 라인업을 확대하였습니다. 로우 엔드 라인인 Kinetix 5100 서보 드라이브는 고기능 모션이 아닌 인덱스형 프로파일을 지원하여 심플하고 신속하게 운영 가능하고 PLC 리소스를 절약할 수 있습니다. Kinetix 5300은 중소형 규모의 CIP 모션을 지원하는 애플리케이션에 적합하며, CIP 모션을 통한 고기능 모션은 물론 JIS 규격의 TLP모터를 지원함으로써 고객의 기구 설계 호환성을 향상합니다. 이 외에도 Kinetix 5500/5700은 다이내믹한 VP/MP 시리즈 모터를 통해 하이엔드 모션 프로파일을 만족할 수 있으며, 배터리가 없는 ABS 엔코더, 싱글 케이블기술, DC버스 공유를 통해 설비 제작에서 운전까지 최적의 작업 효율성을 제공하고, 강화된 네트워크 안전 기능을 통해 한 차원 높은 솔루션을 제공합니다. 로크웰 오토메이션은 유연한 생산을 지원하기 위한 지속적인 노력의 일환으로 최근 모션 컨트롤 Kinetix 서보 드라이브 제품군을 확장했습니다. 글로벌 장비제조업체를 위한 완전 통합 CIP모션 솔루션으로 성능을 향상하고, 제어와 모션을 위한 단일 설계 환경을 지원합니다. 새로운 제품 라인은 기존 Kinetix 제품군과 합쳐져 소형 독립형 머신부터 네트워크 안전성을 갖춘 복잡한 대형 시스템에 이르기까지 완전한 서보 드라이브 라인을 제공합니다. 로크웰 오토메이션의 프리미엄 기능을 갖춘 모션 솔루션을 합리적인 가격에 만나보십시오. * 경품안내 : 라이브 웨비나에 참여하신 분들께 푸짐한 경품을 드립니다 * |
Date:
Original Event Date:
2021년 2월 18일 (목)
Time: 오후 2:00 - 오후 2:30 한국 표준시
Duration: 30분
Language: 한국어
Webinar Help?
Contact Us