로크웰 오토메이션의 저압 인버터 제품군 PowerFlex 755T 시리즈를 소개합니다.
PowerFlex 755T 인버터는 하모닉 완화, 회생, 커먼 버스 솔루션을 제공하여 에너지 비용을 절감하고 유연성을 더해주며 생산성을 증진시킬 수 있도록 설계되었습니다.
본 제품은 TotalFORCE™ 기술을 제공하는 최초의 드라이브로, 시스템을 최적화할 수 있도록 개발된 여러가지 특허기능들을 포함하고 있습니다.
- 예방 진단 및 유지보수 설정으로 시스템 상태 분석
- 설치 면적과 하드웨어 필요성 감소
- 하모닉을 완화하고 IEEE 519 표준을 충족
- 전원 및 필터 모듈 설치 및 수리 용이
- 안전 토크 오프 및 안전 속도 모니터 안전 옵션
- 내장된 듀얼 EtherNet/IP 포트
- 확장된 용량범위 : 10 -6,000Hp(7.5 - 4,500kW)*