Loading

M100 스마트 모터 스타터와 EtherNet/IP 인캐비닛 솔루션으로 실현하는 제어 패널 설계 혁신

온디맨드 웨비나 보기
Professional men engineer worker skills quality

Overview

비용 절감, 생산성 향상, 설치 간소화… 다양한 도전 과제를 해결하는 더욱 스마트하고 연결된 제조 환경이 필요하신가요??
로크웰 오토메이션의 M100 스마트 모터 스타터, EtherNet/IP 인캐비닛 솔루션와 함께하면 제어 패널 설계부터 시운전, 운용까지 모든 과정이 더 간편하고 안전해집니다. 또한, 배선 시간 단축 및 설치 간소화, 패널 공간 효율 최적화, 장비 간 연결성 및 확장성, 성능 향상을 한번에 실현하실 수 있습니다.

웨비나에 참여하셔서 로크웰 오토메이션의 M100 스마트 모터 스타터와 EtherNet/IP 인캐비닛 솔루션의 강력한 이점에 대해 자세히 알아보세요!

 

로크웰 오토메이션 M100 스마트 모터 스타터의 이점 

1. 효율성 향상: 최대 78% 패널 설치공간 감소, 최대 56% 배선 비용 감소
2. 공간 최적화: 최대 55°C까지 성능저하 없이, 좌우 Zero Stack 설치 가능
3. 안정성 향상: POW(Point-on-Wave) 스위칭 기술 적용으로 전기 부하를 정밀하게 제어
4. 신뢰성 보장: 안전회로(IEC 61508 SIL3 / PL-e) STO 기능 지원, 광범위한 Trip전류(0.75 ~ 9A, 4.6 ~ 23A)

 

로크웰 오토메이션 Ethernet/IP in cabinet Solution의 이점 

1. 배선 및 설치 간소화 : 물리적 결선 방식이 아닌 네트워크 기반 연결로 배선 및 설치 시간 단축
2. 패널 크기 감소: 모듈형 설계와 컴팩트한 구성요소로 제어 패널의 소형화 가능
3. IT 및 OT 연결성 : 이더넷 네트워크로 IT(정보 기술)와 OT(운영 기술) 시스템 간 통합 용이
4. 지속가능성 향상 : 구리, 플라스틱 등 케이블 자재 사용 및 폐기물 감소, 패널 설치 면적 최소화, 전력 사용 최적화

 

주제: 사이버보안
Related Resources
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 이벤트
  3. Chevron LeftChevron Left 웨비나
  4. Chevron LeftChevron Left M100 스마트 모터 스타터와 EtherNet/IP 인캐비닛 솔루션으로 실현하는 제어 패널 설계 혁신