그동안 제한적이었던 컨베이어, 턴테이블 등의 물류시스템은
이제 독립형 무빙 카트 기술(Indepent Cart Technology)인
iTrak, MagneMotion의 솔루션으로 최상의 생산 물류 시스템을 구축하여
업계의 다양한 도전과제를 해결 할 수 있습니다.
특히, 유지보수 시간 감소, 빠른 싸이클 타임, 빠른 모델 변경 대응, 높은 유연성을 통해,
자동차 산업 고객 여러분께 새로운 기회와, 생산성 향상의 경험을 제공합니다.
* 다양한 라인업으로 업계 최고의 애플리케이션 커버리지 (MMlite, QuickStick100, QuickStick HT, iTrak)
* 사용자 편리성을 고려한 심플한 하드웨어 구성
* Fire Foreget, Sync IT의 제어 방식으로 대량의 대차 제어에 유리한 index 방식 제어에서
고급 모션(동기 제어, Cam 등)제어 까지 최적의 솔루션 제공
로크웰 오토메이션의 독립형 무빙 카트 기술을 통해 생산성 향상을 경험해보십시오.