Loading

제약·바이오 산업에 특화된
MES 솔루션 소개 :
FactoryTalk® PharmaSuite®

온디맨드 웨비나 보기
Laboratory data flow on the tablet
Loading

Overview

FactoryTalk®PharmaSuite®는 제약 및 바이오 의약품 제조를 위해 특별히 설계된 선도적인 제조 실행 시스템(MES) 입니다. 엔터프라이즈 시스템에서 작업 현장까지 원활하게 통합되는 PharmaSuite는 오늘날 점점 더 복잡해지는 생산 환경에서 제조 기업이 요구하는 정밀도, 제어 및 안정성을 제공합니다.
모듈형 설계를 적용하여 다양한 생산 환경에 유연하게 대응할 수 있으며, 시스템의 표준화를 통해 글로벌 확장 및 관리가 용이합니다. 새롭게 도입된 설정 자동화 툴은 설치 및 검증 과정을 자동화하여 반복적이고 수작업이 필요한 작업을 최소화하여 규제 환경에서 운영의 효율성을 높입니다. 

이 웨비나에서는 지속적인 개발과 생명과학 산업에 대한 깊은 이해를 바탕으로 구축된 FactoryTalk® PharmaSuite® MES 솔루션의 주요 기능, 이점 및 기능을 소개합니다. 

• 클라우드, 온프레미스, 하이브리드 등 다양한 배포 옵션

• 설정 자동화 툴(MICKA)

• 모듈형 설계

• 중앙 집중형 모니터링 툴

• 강화된 사이버보안

• 향상된 업그레이드 엔진

지금 바로 등록하시고 웨비나에 참석하셔서 제약·바이오 산업에 특화된 최고의 MES 솔루션인FactoryTalk® PharmaSuite®에 대해 알아보십시오.

주제: 산업 자동화 및 제어 스마트 제조 MES 솔루션 생명과학 FactoryTalk PharmaSuite
생명과학 분야를 위한 MES
생명과학 분야를 위한 MES
생명과학 분야를 위한 MES
PharmaSuite는 완벽한 통합을 통해 선도적인 제조업체가 요구하는 정밀도, 제어, 신뢰성을 제공합니다.
자세히 알아보기
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 이벤트
  3. Chevron LeftChevron Left 웨비나
  4. Chevron LeftChevron Left 제약·바이오 산업에 특화된 MES 솔루션 소개