소스: 컨트롤러 상태 표시기
상태 표시기는 컨트롤러의 상태 디스플레이 아래에 있습니다. 상태 표시기는 다음 표에서 설명한 대로 컨트롤러의 상태를 나타냅니다.
중요:
상태 표시기는 안전 기능에 대한 자세한 진단을 제공하지 않습니다. 시운전이나 문제 해결 중의 일반적인 진단에만 사용하십시오. 상태 표시기를 사용하여 작업 상태를 판단하지 마십시오.
RUN 표시기
RUN 상태 표시기는 컨트롤러의 현재 모드를 보여줍니다.
컨트롤러 모드를 변경하려면, 컨트롤러 전면에 있는 컨트롤러 스위치를 사용하거나
Studio 5000 Logix Designer®
애플리케이션의 Controller Status 메뉴를 사용하면 됩니다.상태 | 설명 |
|---|---|
꺼짐 | 컨트롤러가 Program 또는 Test 모드입니다. |
녹색 점등 | 컨트롤러가 Run 모드입니다. |
FORCE 표시기
Force 상태 표시기는 컨트롤러에서 I/O force가 활성화되어 있는지 여부를 보여줍니다.
상태 | 설명 |
|---|---|
꺼짐 | I/O force 값이 포함된 태그가 없으며 I/O force 값이 활성화되어 있지 않습니다. |
노란색 점등 | I/O force가 활성화되었습니다. I/O force 값이 존재하는 경우, 이것은 활성 상태입니다.
중요:
Force 값을 변경하는 경우에 유의하십시오. 이 상태에서, 변경 사항은 즉시 적용됩니다.
|
황색 점멸 | 어플리케이션에 I/O force가 존재하지만, I/O force가 사용 가능하지 않기 때문에 활성 상태가 아닙니다.
중요:
I/O 강제를 활성화할 경우 주의하십시오. 기존의 모든 I/O force 값은 즉시 적용됩니다
|
SD 표시기
SD 상태 표시기는 SD 카드가 사용 중인지 여부를 보여줍니다.
상태 | 설명 |
|---|---|
꺼짐 | SD 카드에서 발생 중인 작업이 없습니다. |
녹색 점멸 | 컨트롤러가 SD 카드를 읽거나 메모리 카드에 쓰고 있습니다. 중요: 컨트롤러가 읽거나 쓰는 동안에는 SD 카드를 제거하지 마십시오. 읽기/쓰기가 중단되지 않고 완료되도록 하십시오. 읽기/쓰기를 중단하면 데이터 손상 또는 손실이 발생할 수 있습니다. |
녹색 점등 | |
적색 점멸 | SD 카드에 유효한 파일 시스템이 없습니다. |
적색 점등 | 컨트롤러가 SD 카드를 인식하지 못합니다. |
OK 표시기
OK 상태 표시기는 컨트롤러 상태를 나타냅니다.
상태 | 설명 |
|---|---|
Off | 컨트롤러에 전원이 공급되지 않습니다. |
녹색불 점등 | 다음 상태 중 하나가 존재합니다.
|
적색 점등 | 다음 중 하나에 해당됩니다.
|
녹색 점등 | 컨트롤러가 정상적으로 작동하고 있습니다. |
MOD 표시기
MOD 상태 표시기는 컨트롤러 상태를 나타냅니다.
상태 | 설명 |
|---|---|
꺼짐 | 장비에 연결된 전원이 없습니다. |
적색 점등 | 장비에서 주요 복구 불가능 폴트가 발생했습니다. |
녹색 점등 | 장비에서 주요 복구 가능 폴트가 발생했습니다. |
녹색 점등 | 장비가 정상적으로 작동하고 있습니다. |
녹색 점멸 | 장비가 다음 상태 중 하나입니다.
|
녹색/적색 점멸 | 장비가 전원 테스트를 실행 중입니다. |
안전 파트너 MOD 표시기
안전 파트너가 MOD 상태 표시기를 가지고 있습니다.
상태 | 설명 |
|---|---|
꺼짐 | 전원이 공급되지 않습니다. |
녹색 점등 | 안전 파트너가 폴트 없이 작동되고 있습니다. |
녹색 점멸 | 다음 중 하나에 해당됩니다.
|
녹색불 점등 | 컨트롤러가 SIL 2 작동을 위해 구성되어 있지만 안전 파트너가 설치되어 있습니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.