캘리브레이션 절차
아날로그 출력 채널을 캘리브레이션할 때 Studio 5000 Logix Designer 애플리케이션은 특정 신호 레벨을 출력하도록 모듈에 명령을 내립니다. 신호 유형은 채널에서 사용되는 출력 유형에 따라 결정됩니다.
출력 유형 | 출력 범위 | Low 캘리브레이션 레퍼런스 레벨 | High 캘리브레이션 레퍼런스 레벨 |
|---|---|---|---|
Voltage (V) | -10~10V | -10.0V | 10.0V |
0~10V | 1.0V | 10.0V | |
0~5V | 1.0V | 5.0V | |
Current (mA) | 0~20mA | 1.0 mA | 20.0 mA |
4~20mA | 5.0 mA | 20.0 mA |
실제 신호 레벨을 측정하고 결과를 기록해서 모듈의 부정확성을 확인해야 합니다.
이 예제에서는 전류(mA) 출력 유형과 함께 사용하기 위해 아날로그 출력 모듈의 채널을 보정하는 방법에 대해 설명합니다. 다음 단계를 따르십시오.
- 캘리브레이션할 채널에 DMM을 연결합니다.
- 프로젝트와 온라인으로 연결하고 컨트롤러가 Program 모드에 있는지 확인합니다.
- 캘리브레이션할 채널이 올바른 출력 범위로 설정되어 있는지 확인합니다.
- Module Properties 대화상자의 Calibration 보기에서 Start Calibration을 선택합니다.

- 채널을 캘리브레이션할 것인지 확인하는 대화상자가 나타나면 OK를 선택합니다.

- 캘리브레이션할 채널을 한 번에 하나씩 또는 그룹으로 선택한 다음 Next를 선택합니다.

- Output Reference 대화상자가 나타나고 낮은 레퍼런스에 대해 보정할 채널이 표시되면 Next를 선택합니다.
Low 레퍼런스 값에 대한 Measure and Record Values 대화상자가 나타납니다.
- 멀티미터를 사용하여 채널의 Low 레퍼런스 값을 측정합니다.
- Recorded Reference 열에 측정된 값을 기록하고 Next를 선택합니다.Low Reference Results 대화상자가 나타나면서 캘리브레이션 된 채널의 상태를 나타냅니다.

- Status가 OK이면 Next를 선택합니다.상태가 OK가 아닌 경우, 캘리브레이션 절차를 반복합니다.
- Output Reference 대화상자가 나타나고 High 레퍼런스에 대해 보정할 채널이 표시되면 Next를 선택합니다.
Measure and Record Values 대화상자가 나타납니다.
- 멀티미터를 사용하여 채널의 High 레퍼런스 값을 측정합니다.
- Recorded Reference 열에 측정된 값을 기록하고 Next를 선택합니다.High Reference Results 대화상자가 나타나면서 캘리브레이션 된 채널의 상태를 나타냅니다.

- Status가 OK이면 Next를 선택합니다.상태가 OK가 아닌 경우, 캘리브레이션 절차를 반복합니다.
- Calibration Completed 대화상자가 나타나면 Finish를 선택합니다.

의견을 작성 부탁드립니다.