XX – Output, Scheduled PWM 보기

XX – Output, Scheduled PWM을 사용하여 장치의 포인트를 보거나 구성하십시오.
XX – Output, Scheduled PWM 보기 예
XX – Output, Scheduled PWM 보기에는 다음과 같은 파라미터가 포함됩니다.
파라미터
설명
Enable Pulse Width Modulation (PWM)
출력이 펄스 폭 변조(PWM)인지 디지털 출력인지 결정합니다.
Enforce Duty Cycle at 50.0% for Pulse Train Output (PTO)
50%로 고정된 PTO 특정 듀티 사이클을 적용할 것인지 여부를 결정합니다. 활성화된 경우,
O.Pwmxx.DutyCycle
은 무시됩니다.
Enable Cycle Count Limit
데이터에 상승 에지가 있을 때 정의된 수의 펄스 사이클을 생성할 것인지 데이터가 On 상태일 때 연속 펄스 사이클을 생성할 것인지 여부를 결정합니다.
  • 0 = 펄스 사이클은
    O.Ptxx.Data
    가 0으로 설정될 때까지 계속 발생합니다.
  • 1 =
    O.Ptxx.Data
    에 상승 에지가 발생할 때 고정된 수의 펄스 사이클만 허용합니다.
노트: O.Ptxx.ScheduleEn이 1인 경우에는 사이클 카운트 제한이 지원되지 않습니다.
Execute All Cycles
Enable Cycle Count Limit가 활성화된 경우에만 적용됩니다.
O.Ptxx.Data
가 0으로 전환되는 경우:
  • 0 = 펄스 생성을 즉시 중지
  • 1 = Pulse Cycle Limit에 도달할 때까지 계속 펄스 생성
Output State when PWM is Idle
PWM 가 유휴 상태일 때 출력의 상태를 결정합니다 .
  • 0 = PWM가 유휴 상태일 때, 출력이 Off입니다. 또한, PWM이 실행 중일 때
    O.Pwmxx.DutyCycle
    당 활성 상태가 On 상태의 출력임을 의미합니다.
  • 1 = PWM가 유휴 상태일 때, 출력이 On입니다. 또한, PWM이 실행 중일 때
    O.Pwmxx.DutyCycle
    당 활성 상태가 Off 상태의 출력임을 의미합니다.
Cycle Time
펄스 사이클 1개의 초단위 기간을 표시합니다.
Duty Cycle
출력이 활성 상태에 있을 때 펄스 사이클 시간의 비율을 표시합니다.
Cycle Count Limit
데이터에 상승 에지가 있을 때 생성할 펄스 사이클 수를 표시합니다.
Enable Cycle Count Limit가 활성화된 경우에만 적용됩니다.
Output State in Program Mode
Program State
컨트롤러가 Program Mode 또는 Inhibit 모드로 전환할 때 각 출력의 동작을 결정합니다. Program Mode 또는 Inhibit 모드에 있는 동안, 컨트롤러의 출력은 무시되고 출력은 다음과 같이 작동합니다.
  • Off – 출력이 0 또는 Off입니다.
  • On – 출력이 1 또는 On입니다.
Output State in Communication Fault Mode
Communication Fault State
통신 폴트가 발생하고 모듈이 통신 폴트 모드로 전환된 후 각 포인트의 출력에 발생하는 사항을 결정합니다.
  • Off – 출력이 0 또는 Off입니다.
  • On – 출력이 1 또는 On입니다.
Output State in Communication Fault Mode
Communication Fault State Duration
Communication Fault Mode가 Final Fault State로 전환되기 전에 유지되는 시간을 결정합니다.
Output State in Communication Fault Mode
Final Communication Fault State
Communication Fault Mode Output State Duration이 경과한 후 모듈이 On 또는 Off로 전환되는지 여부를 결정합니다. 기본 최종 상태는 Off 입니다 .
Duration에서 Forever를 선택하면 최종 상태를 선택할 수 없습니다. 모듈은 현재의 Communication Fault Mode 상태를 유지합니다.
Output State When Communication Fails in Program Mode
Program Mode에서 통신이 실패할 경우 출력 동작을 결정합니다.
  • Program Mode – 출력을 Program Mode 상태로 두는 것을 나타냅니다.
  • Communication Fault Mode – 출력을 Communication Fault Mode 상태로 변경하고 있음을 나타냅니다.
Diagnostics
진단 정보가 포함된 Diagnostics 대화상자를 엽니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal