XX – Output, Logic Controlled 보기

XX – Output, Logic Controlled를 사용하여 장치의 포인트를 보거나 구성하십시오.
XX – Output, Logic Controlled 보기 예
XX – Output, Logic Controlled 보기에는 다음과 같은 파라미터가 포함됩니다.
파라미터
설명
OR
Ptxx.Data가 OR 로직 계산에 관여하는지 여부를 지정합니다.
이 출력 포인트의 상태에 영향을 주는 포인트를 선택하십시오. 출력 포인트의 상태는 OR 표에서 선택한 포인트의 로직 OR에 의해 결정되고, AND 표에서 선택한 포인트의 로직 AND와 결합됩니다.
다음 모드 중 하나에서 구성된 여러 포인트를 선택하여 로직 계산에 참여할 수 있습니다.
  • Digital Input
  • Digital Input, Timestamp
  • Digital Input, FIFO
  • Digital Output
  • Digital Output, Logic Controlled
  • Digital Output, Triggered Pulse
  • Digital Output, Scheduled
AND
Ptxx.Data가 AND 로직 계산에 관여하는지 여부를 지정합니다.
이 출력 포인트의 상태에 영향을 주는 포인트를 선택하십시오. 출력 포인트의 상태는 OR 표에서 선택한 포인트의 로직 OR에 의해 결정되고, AND 표에서 선택한 포인트의 로직 AND와 결합됩니다.
다음 모드 중 하나에서 구성된 여러 포인트를 선택하여 로직 계산에 참여할 수 있습니다.
  • Digital Input
  • Digital Input, Timestamp
  • Digital Input, FIFO
  • Digital Output
  • Digital Output, Logic Controlled
  • Digital Output, Triggered Pulse
  • Digital Output, Scheduled
Output State in Program Mode
Program State
컨트롤러가 Program Mode 또는 Inhibit 모드로 전환할 때 각 출력의 동작을 결정합니다. Program Mode 또는 Inhibit 모드에 있는 동안, 컨트롤러의 출력은 무시되고 출력은 다음과 같이 작동합니다.
  • Off – 출력이 0 또는 Off입니다.
  • On – 출력이 1 또는 On입니다.
  • Hold – 출력이 최종 상태를 유지합니다.
  • Local Control – 출력이 이 포인트에 대해 설정된 대로 계속 작동합니다.
Output State in Communication Fault Mode
Communication Fault State
통신 폴트가 발생하고 모듈이 통신 폴트 모드로 전환된 후 각 포인트의 출력에 발생하는 사항을 결정합니다.
  • Off – 출력이 0 또는 Off입니다.
  • On – 출력이 1 또는 On입니다.
  • Hold – 출력이 최종 상태를 유지합니다.
  • Local Control – 출력이 이 포인트에 대해 설정된 대로 계속 작동합니다.
Output State in Communication Fault Mode
Communication Fault State Duration
Communication Fault Mode가 Final Fault State로 전환되기 전에 유지되는 시간을 결정합니다.
Output State in Communication Fault Mode
Final Communication Fault State
Communication Fault Mode Output State Duration이 경과한 후 모듈이 On 또는 Off로 전환되는지 여부를 결정합니다. 기본 최종 상태는 Off 입니다 .
Duration에서 Forever를 선택하면 최종 상태를 선택할 수 없습니다. 모듈은 현재의 Communication Fault Mode 상태를 유지합니다.
Output State When Communication Fails in Program Mode
Program Mode에서 통신이 실패할 경우 출력 동작을 결정합니다.
  • Leave Outputs in Program Mode State – 출력을 Program Mode 상태로 두는 것을 나타냅니다.
  • Change Outputs to Communication Fault Mode State – 출력을 Communication Fault Mode 상태로 변경하고 있음을 나타냅니다.
Diagnostics
진단 정보가 포함된 Diagnostics 대화상자를 엽니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal