XX – Input, FIFO View
XX – Input, FIFO 을 사용하여 장치의 포인트를 보거나 구성하십시오.
XX – Input, FIFO 보기 예

XX – Input, FIFO 보기에는 다음 파라미터가 포함됩니다.
파라미터 | 설명 |
|---|---|
Power Source | 포인트의 전원을 정의합니다.
|
Input Filters Off → On Filter Time | 전환이 유효하다고 장치가 판단하기까지 Off to On 입력 전환이 On 상태로 남아 있어야 하는 시간을 정의합니다. |
Input Filters On → Off Filter Time | 전환이 유효하다고 장치가 판단하기까지 On to Off 입력 전환이 Off 상태로 남아 있어야 하는 시간을 정의합니다. |
Capture Timestamp for Off → On Input Transition | Off에서 On으로의 입력 전환에 대해 타임스탬프가 기록되는지 여부를 결정합니다. |
Capture Timestamp for On → Off Input Transition | On에서 Off 입력 전환에 대해 타임스탬프가 기록되는지 여부를 결정합니다. |
Enable Chatter Detection | Chatter 감지를 설정합니다. 활성화되면 입력 중 하나에 연결된 장치의 Chatter가 무시됩니다(예를 들어, 실패한 컨택에서 빠른 전환). Chatter가 발생하면 장치가 유효하지 않은 입력 전환의 타임스탬프를 기록할 수 있습니다. 일반적으로 Chatter 신호로 인해 입력은 비교적 짧은 시간에 여러 번 잘못 전환됩니다. |
Chatter Count | 입력을 Chatter로 간주하기 전에 해당 기간에 발생할 수 있는 허용 가능한 입력 전환 수를 결정합니다. 유효한 값은 2~127입니다. |
Chatter Time | 입력 전환 수를 계산하는 시간(1~10,000밀리초)을 결정합니다. |
Diagnostics | 진단 정보가 포함된 Diagnostics 대화상자를 엽니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.