베이스가 있는 5034-MBPTM 및 5034-MBPTMXT 전원 단자 모듈
5034-MBPTM 및 5034-MBPTMXT 배선 다이어그램
- 각 I/O 모듈의 오른쪽에는 하나의 5034-MBPTM 또는 5034-MBPTMXT만 설치할 수 있습니다.
- 5034-IB16 및 5034-IB16XT만 해당 – 3선식 센서 애플리케이션용 모듈 오른쪽에 2개의 연속 5034-MBPTM 또는 5034-MBPTMXT를 설치할 수 있습니다.
- 각 그룹에서 9개의 터미널이 모두 단락되었습니다.
- 각 그룹은 외부 소스에서 SA+, SA- 또는 쉴드 단자에 연결될 수 있습니다.
- 각 그룹에서 하나의 단자는 피더 역할을 하고 다른 8개의 단자는 출력 역할을 합니다.
항목 | 5034-MBPTM, 5034-MBPTMXT |
---|---|
공칭 SA 전원 전압 | 24V DC |
SA 전원 전압 범위 | 10…30V DC, SELV |
SA 전원 전류, 터미널 그룹 당, 최대 | 10 A |
RTB 유형 작업 | 단자 그룹 1과 단자 그룹 2 사이의 250V AC 기본 절연 |
RTB 키 위치(슬롯) | 3, 6, 11 |
RTB 지원됨 | 5034-RTB18, 5034-RTB18S |
배선 카테고리 (1) | 2 - 전원 포트 |
배선 사양 | PointMax I/O 시스템 사양 기술 데이터(Publication 5034-TD001)에서 탈착식 단자대의 배선 사양을 참조하십시오. |
치수(HxWxD) | 132 x 15 x 75 mm (5.2 x 0.59 x 2.95 in.) |
무게 | 65.0 g (2.29 oz.) – MBPTM 67.0 g (2.36 oz.) – MBPTMXT |
외함 유형 | 없음(개방형) |
북미 온도 코드 | T4 |
UKEX/ATEX 온도 코드 | T4 |
IECEx 온도 코드 | T4 |
(1) 전도체 라우팅을 계획하려면 위의 전도체 카테고리 정보를 사용하십시오. 산업 자동화 배선 및 접지 가이드라인(Publication 1770-4.1)을 참조하십시오. 해당 시스템 레벨 설치 매뉴얼에 설명된 바에 따라 전선 연결 계획시 이 전선 분류 정보를 이용하십시오. |
의견을 작성 부탁드립니다.