환경 사양 및 인증

다음 표는 PointMax 장착 베이스와 잠재적 전원 단자 모듈에 대한 환경 사양 및 인증을 제공합니다.
환경 사양 - 잠재적 전원 터미널 모듈이 있는 PointMax 장착 베이스
항목
5034-MBPTM
5034-MBPTMXT
작동 온도
IEC 60068-2-1(테스트 Ae, 작동중 저온),
IEC 60068-2-2(테스트 Be, 작동중 건조열),
IEC 60068-2-14(테스트 Nb, 작동 열 충격):
수평 방향의 경우 -25 °C ≤ Ta ≤ +60 °C (-13 °F ≤ Ta ≤ +140 °F)
-25 °C ≤ Ta ≤ +55 °C (-13 °F ≤ Ta ≤ +131 °F)
온도, 주변 공기, 최대값
60 °C (140 °F)
비작동 온도
IEC 60068-2-1 (테스트 Ab, 비포장 냉간 비작동),
IEC 60068-2-2(테스트 Bb, 고온 건조 비포장 비작동),
IEC 60068-2-14(테스트 Na, 비포장 비작동 열 충격):
-40~+85 °C (-40~+185 °F)
상대 습도
입력 필터 시간
5~95% 비응축
컨포멀 코팅
아니오
부식성 환경
ASTM B845-97 Method K 가속 테스트(20일 노출)
ANSI/ISA 71.04–2013, 공기 중 오염 물질-가스에 따른 심각도 레벨 G3
(1)
부식성 환경
  • ASTM B845-97 Method K 가속 테스트(30일 노출)
  • 또한 기체 황 화합물의 공급원이 있는 특정 산업을 위한 로크웰 오토메이션의 독점 가속 부식성 환경 테스트 프로토콜이 추가되었습니다.
ANSI/ISA 71.04–2013, 공기 중 오염 물질-가스에 따른 심각도 레벨 GX
(2)
IEC 60721-3-3:19에 따른 심각도 수준 CX, 화학적 활성 물질
진동
IEC 60068-2-6 (테스트 Fc, 작동):
5 g @ 10~500 Hz
충격, 작동
IEC 60068-2-27 (테스트 Ea, 비포장 충격):
30 g
작동 시 반복 충격
IEC 60068-2-27:
25g, 6ms 지속시간, 각 3축에서 ± 방향으로 1000회 충격
충격, 비작동
IEC 60068-2-27 (테스트 Ea, 비포장 충격):
50 g
(1) 최대 86.4g/(m2.yr), 부식으로 인한 구리의 질량 손실.
(2) 30일 구리 및/또는 은 반응당 최대 2100 옹스트롬의 필름 증식.
인증 - 잠재적 전원 터미널 모듈이 있는 PointMax 장착 베이스
인증
(1)
5034-MBPTM, 5034-MBPTMXT
c-UL-us
UL 인증 산업 제어 장비, 미국과 캐나다에서 인증. UL 파일 E322657 참조.
Class I, Division 2 Group A,B,C,D 위험 지역 UL 인증, 미국 및 캐나다 내 인증 유효. UL 파일 E334470 참조.
UK and CE
영국 법령 2016 넘버 1091 및 EU 2014/30/EU EMC 지침, 다음 준수:
EN 61326-1; 측정/제어/실험, 산업 요건
EN 61000-6-2; Industrial Immunity
EN 61000-6-4; Industrial Emissions
EN 61131-2; 프로그래밍 가능 컨트롤러(Clause 8, Zone A 및 B)
영국 법령 2016 넘버 1101 및 European Union 2014/35/EU LVD, 다음 준수:
EN 61010-2-201; 제어 장비 안전 요건
영국 법령 2012 넘버 3032 및 European Union 2011/65/EU RoHS, 다음 준수:
EN IEC 63000; 기술 문서
RCM
호주 전파통신법:
EN 61000-6-4; Industrial Emissions
Ex
영국 법령 2016 넘버 1107 및 EU 2014/34/EU ATEX 지침, 다음 준수:
EN IEC 60079-0; 일반 요건
EN IEC 60079-7; 폭발성 대기, 보호 “e”
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
UL 24 ATEX 3272X 및 UL24UKEX2997X
IECEx
IECEx System, 다음 준수:
IEC 60079-0; 일반 요구 사항
IEC 60079-7; 폭발성 대기, 보호 “e”
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx UL 24.0066X
KC
한국 방송통신기자재 적합등록:
전파통신법 58-2조 4항
Morocco
Arrêté ministériel n° 6404-15 du 1 er muharram 1437
Arrêté ministériel n° 6404-15 du 29 ramadan 1436
CCC
CNCA-C23-01 强制性产品认证实施规则 防爆电气
CNCA-C23-01 CCC 구현 규칙 방폭 전기 제품
2025122309123247
(1) 마크가 있을 경우. 제조자 적합성 선언(D.O.C), 인증서 및 기타 인증 정보를 보려면 제품 인증 사이트인 rok.auto/certifications를 방문하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal