SA 전원이 있는 5034-MBSA 및 5034-MBSAXT 장착 베이스

5034-MBSA 배선 다이어그램
일반 사양 - 5034-MBSA, 5034-MBSAXT
항목
5034-MBSA, 5034-MBSAXT
SA 전원, 작동 전압, 공칭
24V DC, SELV
SA 전원 작동 전압 범위
10…30V DC, SELV
SA 전원 최대 전류
10 A
최대 소비 전력
0.5 W
RTB 유형 작업
250V (연속), 기본 절연 유형, SA - 백플레인
RTB 지원됨
RTB는 제품과 함께 배송됩니다.
추가 나사형(5034-RTB2-QTY5)과 푸시인 스프링형(5034-RTB2S-QTY5)을 별도로 주문할 수 있습니다.
배선 카테고리
(1)
2 - 전원 포트
배선 사양
PointMax I/O 시스템 사양 기술 데이터(Publication 5034-TD001)에서 탈착식 단자대의 배선 사양을 참조하십시오.
치수(HxWxD)
I/O 모듈 없음
149 x 15 x 43 mm (5.87 x 0.59 x 1.69 in.)
무게
37 g (1.30 oz.) – 5034-MBSA
38 g (1.34 oz.) – 5034-MBSAXT
외함 유형
없음(개방형)
북미 온도 코드
T4
UKEX/ATEX 온도 코드
T4
IECEx 온도 코드
T4
(1) 전도체 라우팅을 계획하려면 위의 전도체 카테고리 정보를 사용하십시오. 산업 자동화 배선 및 접지 가이드라인(Publication 1770-4.1)을 참조하십시오. 해당 시스템 레벨 설치 매뉴얼에 설명된 바에 따라 전선 연결 계획시 이 전선 분류 정보를 이용하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal