5034-MB 및 5034-MBXT 장착 베이스
5034-MB 다이어그램
항목 | 5034-MB, 5034-MBXT |
---|---|
SA 전원, 작동 전압, 공칭 | 패스쓰루 |
SA 전원 작동 전압 범위 | 패스쓰루 |
SA 전원 최대 전류 | 패스쓰루 |
최대 소비 전력 | 0.5 W |
RTB 유형 작업 | 250V (연속), 기본 절연 유형, SA - 백플레인 |
치수(HxWxD) I/O 모듈 없음 | 132 x 15 x 43 mm (5.2 x 0.59 x 1.69 in.) |
무게 | 34 g (1.20 oz.) – 5034-MB 35 g (1.23 oz.) – 5034-MBXT |
외함 유형 | 없음(개방형) |
북미 온도 코드 | T4 |
UKEX/ATEX 온도 코드 | T4 |
IECEx 온도 코드 | T4 |
의견을 작성 부탁드립니다.