환경 사양 및 인증
다음 표는 PointMax 확장 전원에 대한 환경 사양과 인증을 제공합니다.
항목 | 5034-EXP | 5034-EXPXT |
---|---|---|
작동 온도 | IEC 60068-2-1(테스트 Ae, 작동중 저온), IEC 60068-2-2(테스트 Be, 작동중 건조열), IEC 60068-2-14(테스트 Nb, 작동 열 충격): 수평 방향의 경우 -25 °C ≤ Ta ≤ +60 °C (-13 °F ≤ Ta ≤ +140 °F) -25 °C ≤ Ta ≤ +55 °C (-13 °F ≤ Ta ≤ +131 °F) | |
온도, 주변 공기, 최대값 | 60 °C (140 °F) | |
비작동 온도 | IEC 60068-2-1 (테스트 Ab, 비포장 냉간 비작동), IEC 60068-2-2(테스트 Bb, 고온 건조 비포장 비작동), IEC 60068-2-14(테스트 Na, 비포장 비작동 열 충격): -40~+85 °C (-40~+185 °F) | |
상대 습도 | 입력 필터 시간 5~95% 비응축 | |
컨포멀 코팅 | 아니오 | 예 |
부식성 환경 ASTM B845-97 Method K 가속 테스트(20일 노출) | ANSI/ISA 71.04–2013, 공기 중 오염 물질-가스에 따른 심각도 레벨
G3 (1) | — |
부식성 환경
| — | ANSI/ISA 71.04–2013, 공기 중 오염 물질-가스에 따른 심각도 레벨
GX (2) IEC 60721-3-3:19에 따른 심각도 수준 CX, 화학적 활성 물질 |
진동 | IEC 60068-2-6 (테스트 Fc, 작동): 5 g @ 10~500 Hz | |
충격, 작동 | IEC 60068-2-27 (테스트 Ea, 비포장 충격): 30 g | |
작동 시 반복 충격 | IEC 60068-2-27: 25g, 6ms 지속시간, 각 3축에서 ± 방향으로 1000회 충격 | |
충격, 비작동 | IEC 60068-2-27 (테스트 Ea, 비포장 충격): 50 g | |
방출 | IEC 61000-6-4 | |
ESD 내성 | IEC 61000-4-2: 6 kV 접점 방전 8 kV 대기 방전 | |
방사 무선 주파수 내성 | IEC 61000-4-3: 10V/m, 1kHz 사인파 80% AM, 80…6000 MHz | |
EFT/B 면역 | IEC 61000-4-4: 전원 포트에서 ±3 kV @ 5 kHz | |
순시과전압 내성 | IEC 61000-4-5: ±1 kV line-line(DM) 및 ±2 kV line-earth(CM), 전원 포트 | |
전도 무선 주파수 면역 | IEC 61000-4-6: 10 V rms, 1 kHz 사인파 80% AM, 150 kHz~80 MHz | |
전압 강하 및 변동 | IEC 61000-4-29: MP 포트에서 10 ms 중단 | |
(1) 최대 86.4g/(m2.yr), 부식으로 인한 구리의 질량 손실. (2) 30일 구리 및/또는 은 반응당 최대 2100 옹스트롬의 필름 증식. |
인증 (1) | 5034-EXP, 5034-EXPXT |
---|---|
c-UL-us | UL 인증 산업 제어 장비, 미국과 캐나다에서 인증. UL 파일 E322657 참조. Class I, Division 2 Group A,B,C,D 위험 지역 UL 인증, 미국 및 캐나다 내 인증
유효. UL 파일 E334470 참조. |
UK and CE | 영국 법령 2016 넘버 1091 및 EU 2014/30/EU EMC 지침, 다음 준수: EN 61326-1; 측정/제어/실험, 산업 요건 EN 61000-6-2; Industrial Immunity EN 61000-6-4; Industrial Emissions EN 61131-2; 프로그래밍 가능 컨트롤러(Clause 8, Zone A 및 B) 영국 법령 2016 넘버 1101 및 European Union 2014/35/EU LVD, 다음
준수: EN 61010-2-201; 제어 장비 안전 요건 영국 법령 2012 넘버 3032 및 European Union 2011/65/EU RoHS, 다음
준수: EN IEC 63000; 기술 문서 |
RCM | 호주 전파통신법: EN 61000-6-4; Industrial Emissions |
Ex | 영국 법령 2016 넘버 1107 및 EU 2014/34/EU ATEX 지침, 다음 준수: EN IEC 60079-0; 일반 요건 EN IEC 60079-7; 폭발성 대기, 보호 “e” II 3 G Ex ec IIC T4 Gc UL 24 ATEX 3272X 및 UL24UKEX2997X |
IECEx | IECEx System, 다음 준수: IEC 60079-0; 일반 요구 사항 IEC 60079-7; 폭발성 대기, 보호 “e” II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx UL 24.0066X |
KC | 한국 방송통신기자재 적합등록: 전파통신법 58-2조 4항 |
Morocco | Arrêté ministériel n° 6404-15 du 1 er muharram 1437 Arrêté ministériel n° 6404-15 du 29 ramadan 1436 |
CCC | CNCA-C23-01 强制性产品认证实施规则 防爆电气 CNCA-C23-01 CCC 구현 규칙 방폭 전기 제품 2025122309123247 |
(1) 마크가 있을 경우. 제조자 적합성 선언(D.O.C), 인증서 및 기타 인증 정보를 보려면 제품 인증
사이트인 rok.auto/certifications를 방문하십시오. |
의견을 작성 부탁드립니다.