사양

5034-AENTR 및 5034-AENTRXT 배선 다이어그램
기술 사양 - 5034-AENTR, 5034-AENTRXT
항목
5034-AENTR, 5034-AENTRXT
지원되는 I/O 모듈 수
32
16개 이상의 I/O 모듈을 사용하는 경우 5034-EXP 또는 5034-EXPXT가 필요합니다.
지원되는 MB 수
18...30V DC의 경우 16
10...18V DC의 경우 8
공칭 MP 전압
24V DC SELV
MP 전압 범위
10…30V DC SELV
공칭 MP 전류
0.6 A @ 24V DC
최대 MP 전류
850 mA @ 10V DC (8 MB)
800 mA @ 18V DC (16 MB)
500 mA @ 30V DC (16 MB)
최대 전압 및 전류 정격, MP 돌입
10ms 동안 6A @ 24V DC SELV
전압 및 전류 정격, SA
10...30V DC SELV, 10 A
SA 전원 RTB에서 소비 전류가 10A를 초과하지 않도록 하십시오.
전압 및 전류 정격, 백플레인
16V DC, 최대 300 mA (8 MB)
16V DC, 최대 600 mA (16 MB)
무부하 시 SA 전원 전류
2 mA
최대 소비 전력
3.6 W
최대 열 방출
12.3 BTU/시간
RTB 유형 작업
250V (연속), 기본 절연, SA - 백플레인
250V (연속), 기본 절연, SA - MP
250V (연속), 기본 절연, Ethernet 포트 - SA
60V (연속), 기본 절연, MP - 백플레인
60V (연속), 기본 절연, 이더넷 포트 - MP
60V (연속), 기본 절연, Ethernet 포트 - 백플레인
이더넷 포트 간 분리 없음
RTB 지원됨
RTB 및 종단캡은 어댑터에 동봉되어 있습니다.
나사형(5034-AENRTB-QTY5) 및 푸쉬인 스프링형(5034-AENRTBS-QTY5) RTB를 별도로 주문할 수 있습니다.
배선 카테고리
(1)
2 - 전원 포트
2 - Ethernet 포트
배선 사양
PointMax I/O 시스템 사양 기술 데이터(Publication 5034-TD001)에서 탈착식 단자대의 배선 사양을 참조하십시오.
표시기
녹색/적색 모듈 상태 표시기 1개
녹색/적색 네트워크 상태 표시기 1개
녹색/적색 네트워크 연결 상태 표시기 2개
녹색 모듈 전원 상태 표시기 1개
녹색 SA 전원 상태 표시기 1개
치수(HxWxD)
131.74 x 62.65 x 76 mm (5.18 x 2.46 x 2.99 in.)
무게
200 g (7.05 oz.) – 5034-AENTR
202 g (7.13 oz.) – 5034-AENTRXT
외함 유형
없음(개방형)
북미 온도 코드
T4
UKEX/ATEX 온도 코드
T4
IECEx 온도 코드
T4
(1) 전도체 라우팅을 계획하려면 위의 전도체 카테고리 정보를 사용하십시오. 산업 자동화 배선 및 접지 가이드라인(Publication 1770-4.1)를 참조하십시오. 해당 시스템 레벨 설치 매뉴얼에 설명된 바에 따라 전선 연결 계획시 이 전선 분류 정보를 이용하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal