5034-RTB6 및 5034-RTB6S 탈착식 단자대

5034-AENTR 및 5034-AENTRXT EtherNet/IP 어댑터 또는 5034-EXP 및 5034-EXPXT 확장 전원에 다음 RTB를 사용하십시오. 다음 카탈로그는 개별적으로 구매할 수 없습니다. 5개 들이 팩(5034-AENRTB-QTY5 또는 5034-AENRTBS-QTY5)으로만 주문할 수 있습니다.
5034-RTB6 및 5034-RTB6S 다이어그램
일반 사양 - 5034-RTB6, 5034-RTB6S
항목
5034-RTB6, 5034-RTB6S
정격 전압
240V AC
최대 전류
10 A
60 °C (140 °F)에서 위치 당 정격 전류
위치 0...3: 2 A
위치 4 및 5: 10 A
배선 사양
PointMax I/O 시스템 사양 기술 데이터(Publication 5034-TD001)에서 탈착식 단자대의 배선 사양을 참조하십시오.
치수(HxWxD)
46.6 x 14.7 x 31.3 mm (1.83 x 0.58 x 1.23 in.)
무게
11.2 g (0.39 oz.) - 5034-RTB6
7.9 g (0.28 oz.) - 5034-RTB6S
외함 유형
없음(개방형)
북미 온도 코드
T4
UKEX/ATEX 온도 코드
T4
IECEx 온도 코드
T4
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal