5034-SERIAL 및 5034-SERIALXT 시리얼 RS-232/RS-422/RS-485 1 채널 모듈
5034-SERIAL 및 5034-SERIALXT 배선 다이어그램 – RS-232 모드 DTE 장치

5034-SERIAL 및 5034-SERIALXT 배선 다이어그램 – RS-232 모드 DCE 장치

5034-SERIAL 및 5034-SERIALXT 배선 다이어그램 – RS-485 모드

중요:
- 이 배선을 구현하려면 TRXD+와 TRXD- 사이에 종단 저항을 배치하십시오.
- 권장되는 케이블은 Belden 8104입니다.
5034-SERIAL 및 5034-SERIALXT 배선 다이어그램 – RS-422 모드

중요:
- 이 배선을 구현하려면 RXD+와 RXD- 사이에 종단 저항을 배치하십시오.
- 권장되는 케이블은 Belden 8104입니다.
5034-SERIAL 및 5034-SERIALXT 기능 블록 다이어그램

항목 | 5034-SERIAL, 5034-SERIALXT |
---|---|
작동 모드 | Generic ASCII Modbus RTU Modbus ASCII |
시리얼 입력 신호 전압 범위 | 신호 접지(SG) 0 관련 +3~+25V DC, Asserted, ON, Space, Active 신호 접지(SG) 1 관련 -3~-25V DC, Deasserted, OFF, Mark,
Inactive |
핸드쉐이킹 | RTS/CTS 하드웨어 핸드쉐이크가 항상 활성화됨 RTS/CTS 사용자 제어 가능 |
지원되는 통신 속도(bps) | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200(기본값), 38400, 57600, 115200 |
항목 | 5034-SERIAL, 5034-SERIALXT |
---|---|
입력 개수 | Full-duplex 1개(RS-232, RS-422)/Half-duplex(RS-485) |
전압 분류 | 24V DC 소스 |
공칭 SA 전원 전압 | 24V DC |
SA 전원 전압 범위 | 10~30V DC |
공칭 SA 전원 전류 | 20 mA |
SA 전원 최대 전류 | 30 mA |
무부하 시 SA 전원 전류 | 15 mA |
SA 역극성 보호 | 예 |
최대 소비 전력 (1) | 0.35 W |
최대 열 방출 (1) | 1.20 BTU/시 |
RTB 유형 작업 | 250V(연속), 기본 절연 유형, 시스템 - SA 전원 250V(연속), 기본 절연 유형, 통신 채널에 SA 전원 공급 250V(연속), 기본 절연 유형, 시스템 대 통신 채널 |
RIUP 지원 | 예 |
Electronic Keying | 프로그래밍 소프트웨어를 통한 Electronic Keying |
RTB 키 위치(슬롯) | 3, 5, 11 |
RTB 지원됨 | 5034-RTB18, 5034-RTB18S |
배선 카테고리 (2) | 2 - 신호 포트 2 - 전원 포트 |
배선 사양 | PointMax I/O 시스템 사양 기술 데이터(Publication 5034-TD001)에서 탈착식 단자대의 배선 사양을 참조하십시오. |
표시기 | 녹색/적색 모듈 상태 표시기 1개 녹색/적색 SA 전원 상태 표시기 1개 황색/적색 I/O 상태 표시기 2개 |
치수(HxWxD) | 123.6 x 15.0 x 66.4 mm (4.87 x 0.59 x 2.61 in.) |
무게 | 45.0 g (1.59 oz.) – 5034-SERIAL 47.0 g (1.66 oz.) – 5034-SERIALXT |
외함 유형 | 없음(개방형) |
북미 온도 코드 | T4 |
UKEX/ATEX 온도 코드 | T4 |
IECEx 온도 코드 | T4 |
(1) 값은 60 °C(140 °F)에서 측정됩니다. 소비 전력은 온도에 따라 달라집니다. (2) 전도체 라우팅을 계획하려면 위의 전도체 카테고리 정보를 사용하십시오. 산업 자동화 배선 및 접지 가이드라인(Publication 1770-4.1)을 참조하십시오. 해당 시스템 레벨 설치 매뉴얼에 설명된 바에 따라 전선 연결 계획시 이 전선 분류 정보를 이용하십시오. |
의견을 작성 부탁드립니다.