5034-IOL4 및 5034-IOL4XT IO-Link 마스터 4채널 모듈

5034-IOL4 및 5034-IOL4XT 배선 다이어그램 – IO-Link 모드
  • C/Q = IO-Link 통신, 디지털 입력 또는 디지털 출력용
  • In/Out (I/Q) = 디지털 입력 또는 디지털 출력용
5034-IOL4 및 5034-IOL4XT 배선 다이어그램 – DI 모드
  • C/Q = IO-Link 통신, 디지털 입력 또는 디지털 출력용
  • In/Out (I/Q) = 디지털 입력 또는 디지털 출력용
5034-IOL4 및 5034-IOL4XT 배선 다이어그램 – DO 모드
  • C/Q = IO-Link 통신, 디지털 입력 또는 디지털 출력용
  • In/Out (I/Q) = 디지털 입력 또는 디지털 출력용
5034-IOL4 및 5034-IOL4XT 기능 블록 다이어그램
기술 사양 - 5034-IOL4, 5034-IOL4XT – IO-Link 포트
항목
5034-IOL4, 5034-IOL4XT
포트 수
Class A 포트 4개
통신 속도
4.8 Kbps, 38.4 Kbps, 230.4 Kbps
정격 전압
20~30V DC
포트 당 최대 V+ 전류 정격
0.5 A
IO-Link 장비 케이블 최대 길이
20 m (66 ft)
IO-Link 프로토콜 버전
버전 1.0 및 1.1
기술 사양 - 5034-IOL4, 5034-IOL4XT – 디지털 입력
항목
5034-IOL4, 5034-IOL4XT
온 상태 전압 범위
채널 0, 2, 4, 6
11~30V DC – C/Q (SIO 모드)
온 상태 전압 범위
채널 1, 3, 5, 7
10~30V DC – I/Q
최소 온 상태 전류
채널 0, 2, 4, 6
2 mA – C/Q (SIO 모드)
최소 온 상태 전류
채널 1, 3, 5, 7
2 mA – I/Q
공칭 온 상태 전류
채널 0, 2, 4, 6
2.5 mA – C/Q (SIO 모드)
공칭 온 상태 전류
채널 1, 3, 5, 7
2.3 mA – I/Q
최대 온 상태 전류
채널 0, 2, 4, 6
6.6 mA – C/Q (SIO 모드)
최대 온 상태 전류
채널 1, 3, 5, 7
5 mA – I/Q
최대 오프 상태 전압
채널 0, 2, 4, 6
5V DC – C/Q (SIO 모드)
최대 오프 상태 전압
채널 1, 3, 5, 7
5V DC – I/Q
최대 오프 상태 전류
채널 0, 2, 4, 6
1.5 mA – C/Q (SIO 모드)
최대 오프 상태 전류
채널 1, 3, 5, 7
1.5 mA – I/Q
최소 입력 임피던스
1.6 kΩ @ 11V DC – C/Q (SIO 모드)
2 kΩ @ 10V DC – I/Q
공칭 입력 임피던스
9.6 kΩ @ 24V DC – C/Q (SIO 모드)
10.4 kΩ @ 24V DC – I/Q
최대 입력 임피던스
15 kΩ @ 30V DC – C/Q (SIO 모드)
15 kΩ @ 30V DC – I/Q
최대 입력 지연 시간(나사에서 백플레인까지)
채널 0, 2, 4, 6
Off에서 On으로
On에서 Off로
900 µs
최대 입력 지연 시간(나사에서 백플레인까지)
채널 1, 3, 5, 7
Off에서 On으로
On에서 Off로
60 µs
입력 최소 펄스 폭
채널 0, 2, 4, 6
Off에서 On으로
On에서 Off로
1 ms
입력 최소 펄스 폭
채널 1, 3, 5, 7
Off에서 On으로
On에서 Off로
0.125 ms
입력 필터 시간
채널 0, 2, 4, 6
Off에서 On으로
On에서 Off로
0 µs, 2 ms (기본값), 5 ms, 10 ms, 20 ms, 50 ms
입력 필터 시간
채널 1, 3, 5, 7
Off에서 On으로
On에서 Off로
0 μs, 100 μs, 200 μs, 500 μs (기본값), 1 ms, 2 ms, 5 ms, 10 ms, 20 ms, 50 ms
0 μs 설정은 10 μs 필터에 내장됩니다.
단순 카운터, 카운터 주파수
채널 0, 2, 4, 6
0~f
max
= 500 Hz
단순 카운터, 카운터 주파수
채널 1, 3, 5, 7
0~f
max
= 4000 Hz
입력의 타임스탬프(이벤트 시퀀스)
채널 0, 2, 4, 6
있음, ±500 µs 정확도
입력의 타임스탬프(이벤트 시퀀스)
채널 1, 3, 5, 7
있음, ±10 µs 정확도
이벤트
패턴 일치
기술 사양 - 5034-IOL4, 5034-IOL4XT – 디지털 출력
항목
5034-IOL4, 5034-IOL4XT
온 상태 전압 범위
채널 0, 2, 4, 6
20~30V DC – C/Q (SIO 모드)
온 상태 전압 범위
채널 1, 3, 5, 7
20~30V DC – I/Q
켜짐 상태 전압 강하(최대)
채널 0, 2, 4, 6
0.6V DC – C/Q (SIO 모드)
켜짐 상태 전압 강하(최대)
채널 1, 3, 5, 7
0.3V DC – I/Q
채널당 최대 On 상태 전류
채널 0, 2, 4, 6
250 mA – C/Q (SIO 모드)
채널당 최대 On 상태 전류
채널 1, 3, 5, 7
500 mA – I/Q
포인트당 최대 오프 상태 누설 전류
오프 상태 단선 감지 비활성화됨
채널 1, 3, 5, 7 전용
0.1mA
포인트당 최대 오프 상태 누설 전류
(1)
오프 상태 단선 감지 활성화됨
채널 1, 3, 5, 7 전용
0.5 mA
출력당 최대 서지 전류
채널 1, 3, 5, 7
10ms 동안 1 A, 3초마다 반복 가능
모듈당 최대 출력 전류 정격
3 A
최대 출력 지연 시간(백플레인에서 나사까지)
채널 0, 2, 4, 6
Off에서 On으로
On에서 Off로
1 ms
최대 출력 지연 시간(백플레인에서 나사까지)
채널 1, 3, 5, 7
Off에서 On으로
On에서 Off로
0.15 ms
개방 부하 감지 진단
채널 1, 3, 5, 7 전용
있음, 설정 가능(기본값은 꺼짐)
출력 단락/과부하 감지
채널 0, 2, 4, 6
출력 단락/과부하 감지
채널 1, 3, 5, 7
(1) 권장 부하 저항기 – 전자식 출력을 통해 누설 전류의 영향을 제한하기 위해 부하와 병렬로 부하 저항기를 연결할 수 있습니다. 24V DC 작동의 경우 트랜지스터 작동을 위해 5.6 kΩ, 0.5 W 저항기를 사용하십시오.
일반 사양 - 5034-IOL4, 5034-IOL4XT
항목
5034-IOL4, 5034-IOL4XT
입력/출력 수
8채널, 구성 가능, SIO 모드로 설정된 4x C/Q 채널 포함, 싱킹 입력, 소싱 출력
공칭 SA 전원 전압
24V DC
SA 전원 전압 범위
20~30V DC
공칭 SA 전원 전류
3.2 A
SA 전원 최대 전류
3.3 A
무부하 시 SA 전원 전류
14 mA
SA 역극성 보호
최대 소비 전력
(1)
1.04 W
최대 열 방출
(1)
3.55 BTU/시간
RTB 유형 작업
250V(연속), 기본 절연 유형, 시스템 - 현장
SA 전원 및 채널 사이에 절연 없음
개별 채널 사이에 절연 없음
RIUP 지원
Cip sync
있음, 슬레이브 전용 일반 클럭
Electronic Keying
프로그래밍 소프트웨어를 통한 Electronic Keying
RTB 키 위치(슬롯)
3, 6, 12
RTB 지원됨
5034-RTB18, 5034-RTB18S
배선 카테고리
(2)
2 - 신호 포트
2 - 전원 포트
배선 사양
PointMax I/O 시스템 사양 기술 데이터(Publication 5034-TD001)에서 탈착식 단자대의 배선 사양을 참조하십시오.
표시기
녹색/적색 모듈 상태 표시기 1개
녹색/적색 SA 전원 상태 표시기 1개
황색/적색 I/O 상태 표시기 8개
치수(HxWxD)
123.6 x 15.0 x 66.4 mm (4.87 x 0.59 x 2.61 in.)
무게
48.0 g (1.69 oz.) – 5034-IOL4
51.0 g (1.80 oz.) – 5034-IOL4XT
외함 유형
없음(개방형)
북미 온도 코드
T4
UKEX/ATEX 온도 코드
T4
IECEx 온도 코드
T4
(1) 값은 60 °C(140 °F)에서 측정됩니다. 소비 전력은 온도에 따라 달라집니다.
(2) 전도체 라우팅을 계획하려면 위의 전도체 카테고리 정보를 사용하십시오. 산업 자동화 배선 및 접지 가이드라인(Publication 1770-4.1)을 참조하십시오. 해당 시스템 레벨 설치 매뉴얼에 설명된 바에 따라 전선 연결 계획시 이 전선 분류 정보를 이용하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal