5034-ENC 및 5034-ENCXT HSC/SSI 엔코더 1 채널 모듈
5034-ENC 및 5034-ENCXT 배선 다이어그램 – HSC/인크리멘탈 엔코더

중요:
HSC 모드에서 모듈을 사용하는 경우, SSI 단자(Data, Clk)에 배선을 연결하지 마십시오.
중요:
다이어그램에서 "R"로 표시된 외부 저항기는 엔코더 내부에 있지 않은 경우 필요합니다. 풀업 저항값(R)은 전원 공급 값에 따라 달라집니다.
최대 저항값을 계산하려면 다음 공식을 사용하십시오.
R = VDC - V
min
/Imin
여기에서:
- R = 최대 풀업 저항값
- VDC = 전원 공급 장치 전압(SSV_24 또는 SSV_5)
- Vmin= 3.0V DC
- Imin= 2.5 mA
전원 공급 | 전원 공급 장치 전압(V DC) | 풀업 저항값(R), 최대 (Ω) (1) |
---|---|---|
SSV_24 | 10 | 2800 |
24 | 8400 | |
30 | 10,800 | |
SSV_5 | 5 | 800 |
(1) 애플리케이션에 따라 저항 값이 변경될 수 있습니다. 최소 저항값(R)은 엔코더의 전류 싱킹 성능에 따라 달라집니다. |
5034-ENC 및 5034-ENCXT 배선 다이어그램 – SSI/절대 엔코더

중요:
SSI 모드에서 모듈을 사용할 때는 HSC 단자(A, B, Z)에 배선을 연결하지 마십시오.
5034-ENC 및 5034-ENCXT 배선 다이어그램 – 입력/출력

5034-ENC 및 5034-ENCXT 기능 블록 다이어그램

항목 | 5034-ENC, 5034-ENCXT |
---|---|
온 상태 전압 범위 채널 A, B, Z | 3…32V DC |
최소 온 상태 전류 채널 A, B, Z | 2.5 mA @ 3V DC |
공칭 온 상태 전류 채널 A, B, Z | 4.0 mA @ 24V DC |
최대 온 상태 전류 채널 A, B, Z | 8.0 mA @ 32V DC |
최대 오프 상태 전압 채널 A, B, Z | 1.5V DC |
최대 오프 상태 전류 채널 A, B, Z | 0.5 mA |
최소 입력 펄스 폭 Off에서 On으로 On에서 Off로 | 125 ns |
입력 필터 시간 Off에서 On으로 On에서 Off로 | 0 ns, 100 ns, 200 ns, 500 ns, 1 μs, 2 μs, 5 μs (입력 A 및 입력 B의 기본값), 10 μs, 20 μs, 50 μs, 100 μs, 200 μs, 500 μs, 1 ms (입력 Z의 기본값), 2 ms, 5 ms, 10 ms, 20 ms, 50 ms |
최소 위상 분할 | 100 ns |
최대 입력 펄스 주파수 | 1.0 MHz |
최소 입력 펄스 주파수 | 0.1 Hz |
항목 | 5034-ENC, 5034-ENCXT |
---|---|
SSI 모드 엔코더 유형 | MSB 정렬 데이터 형식의 선형, 회전형 및 광 거리 측정 장치를 포함한 표준 SSI 프로토콜을 지원하는 모든 절대 엔코더 클럭 및 데이터 신호의 물리적 인터페이스는 RS-422입니다. |
SSI 데이터 속도 지원 | 125 kHz (기본값), 250 kHz, 500 kHz, 1 MHz, 2 MHz |
지원되는 워드당 SSI 비트 수 | 2…31 비트 13 비트(기본값) |
SSI 워드 지연 시간 | 16…65,535 µs 64 µs (기본값) |
지원되는 SSI 코드 유형 | 이진, 회색(회색에서 이진으로의 변환 지원) |
SSI 방향 | SSI 카운트 표시 증가 또는 감소 |
SSI 데이터 비교기 | 최대 4개의 창 비교기 |
SSI 데이터 래칭 | In-0 입력을 사용한 지원 |
SSI 케이블 유형 | D+/- 및 C+/- 연결용 쉴드 연선 쌍을 사용하는 UL CM/AWM 2464/CSA Type CMG FT4 또는 유사한 케이블. 사용 중인 SSI 센서에 필요한 실제 케이블은 센서 제조사에 문의하십시오. In-0 입력은 SSI 케이블과 분리될 수 있습니다. |
최대 SSI 케이블 길이 | 원하는 SSI 데이터 속도에 따라 125 kHz – 320 m (1050 ft) 250 kHz – 160 m (525 ft) 500 kHz – 60 m (195 ft) 1 MHz – 20 m (65 ft) 2 MHz – 8 m (25 ft) |
항목 | 5034-ENC, 5034-ENCXT |
---|---|
온 상태 전압 범위 | 10~30V DC |
최소 온 상태 전류 | 2.0 mA |
공칭 온 상태 전류 | 4.5 mA |
최대 온 상태 전류 | 5.0 mA |
최대 오프 상태 전압 | 5V DC |
최대 오프 상태 전류 | 1.5 mA |
최소 입력 임피던스 | 2 kΩ @ 10V DC |
공칭 입력 임피던스 | 5.3 kΩ @ 24V DC |
최대 입력 임피던스 | 15 kΩ @ 30V DC |
최대 입력 지연 시간(나사에서 백플레인까지) Off에서 On으로 On에서 Off로 | 150 µs |
최소 입력 펄스 폭 Off에서 On으로 On에서 Off로 | 10 µs |
입력 필터 시간 Off에서 On으로 On에서 Off로 | 0 ns, 10 µs, 20 µs, 50 µs, 100 µs, 200 µs, 500 µs, 1 ms (기본값), 2 ms, 5 ms, 10 ms, 20 ms, 50 ms |
입력의 타임스탬프(이벤트 시퀀스) | 지원되지 않음 |
항목 | 5034-ENC, 5034-ENCXT |
---|---|
온 상태 전압 범위 | 10~30V DC |
켜짐 상태 전압 강하(최대) | 0.25V DC |
포인트당 최소 온 상태 전류 | 1.0 mA |
최대 오프 상태 전압 | 5V DC, 1 mA 최소 부하 |
포인트당 최대 오프 상태 누설 전류 (1) | 0.5 mA |
채널 최대 출력 전류 정격 | 0.5 A |
모듈당 최대 출력 전류 정격 | 1 A |
포인트당 최대 서지 전류 | 10ms 동안 1.2A, 3초마다 반복 가능 |
최대 허용 유도 부하 | 1.2 H |
꺼질 때 유도성 부하의 출력 클램핑 전압 | (SA 전압 + VCL)...0 VCL 값: 최소값은 -63V, 일반값은 -55V, 최대값은 -49V |
최대 출력 지연 시간(백플레인에서 나사까지) Off에서 On으로 On에서 Off로 | 150 µs |
개방 부하 감지 진단 | 지원되지 않음 |
출력 단락/과부하 감지 | 예 |
출력 단락/과부하 보호 | 예 |
정격 등급 | 1.2 A 돌입 전류, 0.5 A 정격 전류, DC-14 |
프로그램 모드에서 포인트당 출력 상태 | 최종 상태 유지 On Off(기본값) Local Control |
Communication Fault Mode에서의 출력 상태(포인트당) | 최종 상태 유지 On Off(기본값) Local Control |
폴트 모드에서 포인트당 기간 | 1초 2초 5초 10초 Forever(기본값) |
포인트당 폴트 모드 후 출력 최종 상태 | On Off(기본값) |
(1) 권장 부하 저항기 – 전자식 출력을 통해 누설 전류의 영향을 제한하기 위해 부하와 병렬로 부하 저항기를 연결할 수 있습니다. 24V DC 작동의 경우 트랜지스터 작동을 위해 5.6 kΩ, 0.5 W 저항기를 사용하십시오. |
항목 | 5034-ENC, 5034-ENCXT |
---|---|
HSC 개수 | A+/A-, B+/B- 및 Z+/Z-로 구성된 1개 그룹 |
SSI 개수 | Data+/Data- 및 Clock+/Clock- 그룹 1개 |
입력 개수 | 채널 1개, 싱킹 |
출력 수 | 2 채널, 소싱 |
공칭 SA 전원 전압 | 24V DC |
SA 전원 전압 범위 | 10~30V DC |
공칭 SA 전원 전류 | 1.6 A |
SA 전원 최대 전류 | 1.7 A |
무부하 시 SA 전원 전류 | 12 mA |
SA 역극성 보호 | 예 |
SSV 전압 범위, SSV_24 | SA 전원 공급 팔로우 |
SSV 전압 범위, SSV_5 | 5V (±5%) |
SSV 전류, SSV_24, 최대 | 500 mA |
SSV 전류, SSV_5, 최대 | 300 mA |
SSV 단락 보호, SSV_24 | 예 |
SSV 단락 보호, SSV_5 | 예 |
최대 소비 전력 (1) | 1.22 W |
최대 열 방출 (1) | 4.16 BTU/시간 |
RTB 유형 작업 | 250V(연속), 기본 절연 유형, 시스템 - 현장 250V (연속), 기본 절연 유형, 다른 필드측으로의 HSC 입력 250V (연속), 기본 절연 유형, HSC 입력 - 시스템 SA(센서/엑츄에이터) 전원 및 디지털 입력/출력 포인트 사이에 절연 없음 SA(센서/엑츄에이터) 전원 및 SSI 포트 사이에 절연 없음 SA(센서/엑츄에이터) 전원과 SSV_24/SSV_5 간 절연 없음 개별 디지털 입력/출력 포인트 사이에 절연 없음 |
RIUP 지원 | 예 |
Cip sync | 슬레이브 전용 일반 클럭 |
Electronic Keying | 프로그래밍 소프트웨어를 통한 Electronic Keying |
RTB 키 위치(슬롯) | 3, 7, 12 |
RTB 지원됨 | 5034-RTB18, 5034-RTB18S |
배선 카테고리 (2) | 2 - 신호 포트 2 - 전원 포트 |
배선 사양 | PointMax I/O 시스템 사양 기술 데이터(Publication 5034-TD001)에서 탈착식 단자대의 배선 사양을 참조하십시오. |
표시기 | 녹색/적색 모듈 상태 표시기 1개 녹색/적색 SA 전원 상태 표시기 1개 황색/적색 I/O 상태 표시기 5개 황색 I/O 상태 표시기 1개 |
치수(HxWxD) | 123.6 x 15.0 x 66.4 mm (4.87 x 0.59 x 2.61 in.) |
무게 | 45.0 g (1.59 oz.) – 5034-ENC 47.0 g (1.66 oz.) – 5034-ENCXT |
외함 유형 | 없음(개방형) |
북미 온도 코드 | T4 |
UKEX/ATEX 온도 코드 | T4 |
IECEx 온도 코드 | T4 |
(1) 값은 60 °C(140 °F)에서 측정됩니다. 소비 전력은 온도에 따라 달라집니다. (2) 전도체 라우팅을 계획하려면 위의 전도체 카테고리 정보를 사용하십시오. 산업 자동화 배선 및 접지 가이드라인(Publication 1770-4.1)을 참조하십시오. 해당 시스템 레벨 설치 매뉴얼에 설명된 바에 따라 전선 연결 계획시 이 전선 분류 정보를 이용하십시오. |
의견을 작성 부탁드립니다.