5034-OF4 및 5034-OF4XT 아날로그 4 출력 모듈

5034-OF4 및 5034-OF4XT 배선 다이어그램 – 전류 모드
5034-OF4 및 5034-OF4XT 배선 다이어그램 – 전압 모드
5034-OF4 및 5034-OF4XT 기능 블록 다이어그램
기술 사양 - 5034-OF4, 5034-OF4XT
항목
5034-OF4, 5034-OF4XT
출력 전압 범위
±10V
0~10V
0~5V
출력 전류 범위
0~20mA
4~20 mA
분해능, 전압
±10V: 15비트
0~10V: 16비트
0~5V: 16비트
분해능, 전류
16비트
25 °C(77 °F)에서 캘리브레이션 정확도
전압: 0.10% 풀 스케일
전류: 0.10% 풀 스케일
전체 온도 범위에서 캘리브레이션 정확도
-25~+60 °C (-13~+140 °F)
전압: 0.2% 풀 스케일
전류: 0.2% 풀 스케일
인버터 용량
전압: 최소 3000 Ω
전류: 최대 500 Ω
최대 정전용량 부하(전압 모드 전용)
1 µF
최대 유도 부하(전류 모드 전용)
1 mH
HART 핸드헬드 규정 준수
단선 감지
전류 모드 전용
단락 감지
전압 모드 전용 – 출력이 16 mA 이하로 전자적으로 제한됨
데이터 형식
IEEE 754
32비트 소수
모듈 변환 방식
DAC
업데이트 속도
채널 1개: 0.2 ms
모든 채널: 0.4 ms
채널 당 풀 스케일의 63%에 대한 단계 응답 시간
전압 모드: 0.07 ms 일반
전류 모드: 0.4 ms 일반
백플레인 대 나사 응답 시간(전체 스케일의 63%)
전압 모드
채널 1개: 일반 0.5 ms
모든 채널: 일반 1 ms
전류 모드:
채널 1개: 일반 0.9 ms
모든 채널: 일반적으로 1.4 ms
최대 과전압 보호
32V DC
일반 사양 - 5034-OF4, 5034-OF4XT
항목
5034-OF4, 5034-OF4XT
출력 수
4채널, 단일 종단
채널 수준에서 구성 가능한 전압 또는 전류 모드
공칭 SA 전원 전압
24V DC
SA 전원 전압 범위
10~30V DC
공칭 SA 전원 전류
100 mA
SA 전원 최대 전류
0.25 A
무부하 시 SA 전원 전류
40mA
SA 역극성 보호
최대 소비 전력
0.95 W
최대 열 방출
3.24 BTU/시간
RTB 유형 작업
250V(연속), 기본 절연 유형, 시스템 - 현장
SA 전원 및 출력 포트 사이에 절연 없음
개별 출력 포트 사이에 절연 없음
캘리브레이션
공장 보정됨
수동 캘리브레이션 지원, PointMax 아날로그 I/O 모듈 사용자 매뉴얼(Publication 5034-UM003) 참조
RIUP 지원
Electronic Keying
프로그래밍 소프트웨어를 통한 Electronic Keying
RTB 키 위치(슬롯)
2, 5, 10
RTB 지원됨
5034-RTB18, 5034-RTB18S
배선 카테고리
(1)
2 - 신호 포트
2 - 전원 포트
배선 사양
PointMax I/O 시스템 사양 기술 데이터(Publication 5034-TD001)에서 탈착식 단자대의 배선 사양을 참조하십시오.
표시기
녹색/적색 모듈 상태 표시기 1개
녹색/적색 SA 전원 상태 표시기 1개
황색/적색 I/O 상태 표시기 4개
치수(HxWxD)
123.6 x 15.0 x 66.4 mm (4.87 x 0.59 x 2.61 in.)
무게
47.0 g (1.66 oz.) – 5034-OF4
49.0 g (1.73 oz.) – 5034-OF4XT
외함 유형
없음(개방형)
북미 온도 코드
T4
UKEX/ATEX 온도 코드
T4
IECEx 온도 코드
T4
(1) 전도체 라우팅을 계획하려면 위의 전도체 카테고리 정보를 사용하십시오. 산업 자동화 배선 및 접지 가이드라인(Publication 1770-4.1)을 참조하십시오. 해당 시스템 레벨 설치 매뉴얼에 설명된 바에 따라 전선 연결 계획시 이 전선 분류 정보를 이용하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal