5034-IRT4I 및 5034-IRT4IXT 아날로그 4 입력 절연 RTD/TC 모듈

5034-IRT4I 및 5034-IRT4IXT 배선 다이어그램 – RTD 모드
5034-IRT4I 및 5034-IRT4IXT 배선 다이어그램 – 열전대 모드
5034-IRT4I 및 5034-IRT4IXT 기능 블록 다이어그램
기술 사양 - 5034-IRT4I, 5034-IRT4IXT
항목
5034-IRT4I, 5034-IRT4IXT
저항 입력 범위
1~500 Ω
2~1000 Ω
4~2000 Ω
8~4000 Ω
입력 타입 = RTD
100, 200, 500, 1000 Ω 백금, 알파 = 385
100, 200, 500, 1000 Ω 백금, 알파 = 3916
120 Ω 니켈, 알파 = 672
100, 120, 200, 500 Ω 니켈, 알파 = 618
10 Ω 구리 427
입력 범위, 열전대/밀리볼트
±100 mV
입력 유형 = 열전대
B, C, D, E, J, K, N, R, S, T, TXK/XK(L)
입력 임피던스
Thermocouple/millivolt: > 1 MΩ
RTD: > 1 MΩ
커먼 모드 전압(채널 간)
250V (연속), 기본 절연
모듈 변환 방식
시그마-델타, 24비트 멀티플렉스 ADC
분해능, RTD/저항
50/60 Hz 노치 필터에서
16 비트
분해능, 열전대/밀리볼트
50/60 Hz 노치 필터에서
16 비트
RTD 여자 전류
1000, 2000, 4000 Ω 범위의 경우 250 μA
500 μA, 500 Ω 범위
열전대 선형화
ITS-90
CJ 모드
온보드 CJC, RTB CJC, 원격 CJC
온보드 CJC 입력
(열전대 모드 전용)
CJC 센서
5034-IRT4I 및 5034-IRT4IXT에 내장된 4개의 서미스터
Vishay NTCS0805E3103FHT
온보드 CJC 센서 정확도
±3.0 °C, 0 °C < T
amb
< 60 °C (±5.4 °F, 32 °F < T
amb
< 140 °F)
±4.0 °C, -25 °C < T
amb
< 0 °C (±7.2 °F, -13 °F < T
amb
< 32 °F)
RTB CJC 입력
(열전대 모드 전용)
CJC 센서
5034-RTBT 및 5034-RTBTS에 내장된 4개의 서미스터
TE Connectivity TE 10K3A1A
RTB CJC 센서 정확도
±0.6 °C, 0 °C < T
amb
< 60 °C (±1.1 °F, 32 °F < T
amb
< 140 °F)
±1.2 °C, -25 °C < T
amb
< 0 °C (±2.2 °F, -13 °F < T
amb
< 32 °F)
CJC 변환 방식
12비트 SAR
25 °C(77 °F)에서 캘리브레이션 정확도
열전대/밀리볼트: 50/60Hz 필터가 있는 0.1% 전체 범위
RTD: 500Ω, 1kΩ, 2kΩ, 4kΩ 범위, 50/60Hz 필터가 있는 0.1% 전체 범위
전체 온도 범위에서 캘리브레이션 정확도
-25~+60 °C (-13~+140 °F)
열전대/밀리볼트: 50/60Hz 필터가 있는 0.25% 전체 범위
RTD: 500Ω, 1kΩ, 2kΩ, 4kΩ 범위, 50/60Hz 필터가 있는 0.25% 전체 범위
채널 당 가장 빠른 스캔 시간
0.36 ms
모듈 당 가장 빠른 스캔 시간
0.36 ms
입력 노치 필터 선택(Hz)
10, 20, 50, 60 (기본값), 100, 200, 500, 1000, 2500, 5000
하드웨어 입력 필터
1 kHz
입력 디지털 필터
1차 지연, 0 ms (기본값)
0~32,767 ms (32.767초)
정상 모드 노이즈 제거율
65 dB @ 50/60 Hz, 노치 필터에 따라 다름
단선 감지 시간
< 200 ms
최대 과전압 보호
32V DC
Engineering 단위로 스케일링
실시간 채널 샘플링
입력의 롤링 타임스탬프
데이터 형식
IEEE 754
32비트 소수
기술 사양 - 5034-IRT4I, 5034-IRT4IXT - RTD 센서
RTD 센서 유형
(1)
온도 범위
100, 200, 500, 1000 Ω PT 385
-200~+870 °C
-328~+1598 °F
73~1143 K
132~2058 °R
100, 200, 500, 1000 Ω PT 3916
-200~+630 °C
-328~+1166 °F
73~903 K
132~1626 °R
10 Ω CU 427
-200~+260 °C
-328~+500 °F
73~533 K
132~960 °R
120 Ω NI 672
-80~+320 °C
-112~+608 °F
193~593 K
348~1068 °R
100, 120, 200, 500 Ω NI 618
-60~+250 °C
-76~+482 °F
193~593 K
384~942 °R
(1) 각 센서 유형은 나열된 모든 온도 범위를 지원합니다.
기술 사양 - 5034-IRT4I, 5034-IRT4IXT - 열전대
열전대 유형
온도 범위
열전대 유형 B
21~1820 °C
68~3308 °F
293~2093 K
528~3768 °R
열전대 유형 C
0~2315 °C
32~4199 °F
273~2588 K
492~4659 °R
열전대 유형 D
0~2315 °C
32~4199 °F
273~2588 K
492~4659 °R
열전대 유형 E
-270~+1000 °C
-454~+1832 °F
3~1273 K
6~2292 °R
열전대 유형 J
-210~+1200 °C
-346~+2192 °F
63~1473 K
114~2652 °R
열전대 유형 K
-270~+1372 °C
-454~+2502 °F
3~1645 K
6~2961 °R
열전대 유형 N
-270~+1300 °C
-454~+2372 °F
3~1573 K
6~2832 °R
열전대 유형 R
-50~+1768 °C
-58~+3215 °F
223~2041 K
402~3674 °R
열전대 유형 S
-50~+1768 °C
-58~+3215 °F
223~2041 K
402~3674 °R
열전대 유형 T
-270~+400 °C
-454~+752 °F
3~673 K
6~1212 °R
열전대 유형 TXK/XK(L)
-200~+800 °C
-328~+1472 °F
73~1073 K
132~1932 °R
일반 사양 - 5034-IRT4I, 5034-IRT4IXT
항목
5034-IRT4I, 5034-IRT4IXT
입력 개수
4채널(4개 절연 그룹)
공칭 SA 전원 전압
24V DC
SA 전원 전압 범위
10~30V DC
공칭 SA 전원 전류
50 mA
SA 전원 최대 전류
0.1 A
무부하 시 SA 전원 전류
11 mA
SA 역극성 보호
최대 소비 전력
(1)
0.42 W
최대 열 방출
(1)
1.43 BTU/시간
RTB 유형 작업
250V(연속), 기본 절연 유형, 시스템 - 현장
250V (연속), 기본 절연 유형, SA 전원 및 입력 포트
250V (연속), 기본 절연 유형, 개별 입력 포트 간
캘리브레이션
공장 보정됨
수동 캘리브레이션 지원, PointMax 아날로그 I/O 모듈 사용자 매뉴얼(Publication 5034-UM003) 참조
RIUP 지원
Cip sync
있음, 슬레이브 전용 일반 클럭
Electronic Keying
프로그래밍 소프트웨어를 통한 Electronic Keying
RTB 키 위치(슬롯)
2, 7, 10
RTB 지원됨
5034-RTB18, 5034-RTB18S, 5034-RTBT, 5034-RTBTS
정확도를 향상시키려면 5034-RTBT 및 5034-RTBTS에 내장된 CJC 서미스터를 사용하십시오.
배선 카테고리
(2)
2 - 신호 포트
2 - 전원 포트
배선 사양
PointMax I/O 시스템 사양 기술 데이터(Publication 5034-TD001)에서 탈착식 단자대의 배선 사양을 참조하십시오.
표시기
녹색/적색 모듈 상태 표시기 1개
녹색/적색 SA 전원 상태 표시기 1개
황색/적색 I/O 상태 표시기 4개
치수(HxWxD)
123.6 x 15.0 x 66.4 mm (4.87 x 0.59 x 2.61 in.)
무게
45.0 g (1.59 oz.) – 5034-IRT4I
48.0 g (1.69 oz.) – 5034-IRT4IXT
외함 유형
없음(개방형)
북미 온도 코드
T4
UKEX/ATEX 온도 코드
T4
IECEx 온도 코드
T4
(1) 값은 60 °C(140 °F)에서 측정됩니다. 소비 전력은 온도에 따라 달라집니다.
(2) 전도체 라우팅을 계획하려면 위의 전도체 카테고리 정보를 사용하십시오. 산업 자동화 배선 및 접지 가이드라인(Publication 1770-4.1)을 참조하십시오. 해당 시스템 레벨 설치 매뉴얼에 설명된 바에 따라 전선 연결 계획시 이 전선 분류 정보를 이용하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal