5034-IF8C 및 5034-IF8CXT 아날로그 8 입력 전류 모듈
5034-IF8C 및 5034-IF8CXT 배선 다이어그램

5034-IF8C 및 5034-IF8CXT 기능 블록 다이어그램

항목 | 5034-IF8C, 5034-IF8CXT |
---|---|
전류 입력 범위 | 0~20mA 4~20 mA |
입력 임피던스 | 전류: 75~115 Ω |
모듈 변환 방식 | 시그마-델타 |
분해능, 전류 (1) 50/60 Hz 노치 필터에서 | 16비트 |
25 °C(77 °F)에서 캘리브레이션 정확도 | 전류: 50/60 Hz 필터가 있는 0.1% 풀 스케일 |
전체 온도 범위에서 캘리브레이션 정확도 -25~+60 °C (-13~+140 °F) | 전류: 50/60 Hz 필터가 있는 0.2% 풀 스케일 |
채널 당 가장 빠른 스캔 시간 | 0.4 ms |
모듈 당 가장 빠른 스캔 시간 | 1.2 ms |
입력 노치 필터(Hz) 선택 | 10, 20, 50, 60(기본값), 100, 200, 400, 500, 1000, 5000, 10000,
15625, 31250 |
입력 디지털 필터 | 1차 지연, 0 ms (기본값) 0~32,767 ms (32.767초) |
HART 핸드헬드 규정 준수 | 지원되지 않음 |
최대 입력 과전압 보호 | ±32V DC |
과전류 보호 | 예 |
과부하 상태의 데이터 값 | 풀 스케일, 과범위 플래그, 불확실한 데이터/잘못된 데이터 |
단선 감지 시간 | 전류: ≤ 1초 |
온보드 데이터 알람 | 예 |
Engineering 단위로 스케일링 | 예 |
실시간 채널 샘플링 | 예 |
데이터 형식 | IEEE 754 32비트 소수 |
입력의 롤링 타임스탬프 | 예 |
(1) 노치 필터에 따라 달라집니다. |
항목 | 5034-IF8C, 5034-IF8CXT |
---|---|
입력 개수 | 8채널, 단일 종단 전류 모드 |
공칭 SA 전원 전압 | 24V DC |
SA 전원 전압 범위 | 10~30V DC |
공칭 SA 전원 전류 | 1.1 A |
SA 전원 최대 전류 | 1.2 A |
무부하 시 SA 전원 전류 | 11 mA |
SA 역극성 보호 | 예 |
SSV 전압 범위 | SA 공급 팔로우 |
최대 SSV 전류 | 1.0 A |
SSV 단락 방지 | 예 |
최대 소비 전력 (1) | 0.95 W |
최대 열 방출 (1) | 3.24 BTU/시간 |
RTB 유형 작업 | 250V(연속), 기본 절연 유형, 시스템 - 현장 SA(센서/엑츄에이터) 전원 및 입력 포트 사이에 절연 없음 개별 입력 포트 사이에 절연 없음 |
캘리브레이션 | 공장 보정됨 수동 캘리브레이션 지원, PointMax 아날로그 I/O 모듈 사용자 매뉴얼(Publication 5034-UM003) 참조 |
RIUP 지원 | 예 |
Cip sync | 있음, 슬레이브 전용 일반 클럭 |
Electronic Keying | 프로그래밍 소프트웨어를 통한 Electronic Keying |
RTB 키 위치(슬롯) | 2, 5, 8 |
RTB 지원됨 | 5034-RTB18, 5034-RTB18S, 5034-RTB24S |
배선 카테고리 (2) | 2 - 신호 포트 2 - 전원 포트 |
배선 사양 | PointMax I/O 시스템 사양 기술 데이터(Publication 5034-TD001)에서 탈착식
단자대의 배선 사양을 참조하십시오. |
표시기 | 녹색/적색 모듈 상태 표시기 1개 녹색/적색 SA 전원 상태 표시기 1개 황색/적색 I/O 상태 표시기 8개 |
치수(HxWxD) | 123.6 x 15.0 x 66.4 mm (4.87 x 0.59 x 2.61 in.) |
무게 | 43.0 g (1.51 oz.) – 5034-IF8C 45.0 g (1.59 oz.) – 5034-IF8CXT |
외함 유형 | 없음(개방형) |
북미 온도 코드 | T4 |
UKEX/ATEX 온도 코드 | T4 |
IECEx 온도 코드 | T4 |
(1) 값은 60 °C(140 °F)에서 측정됩니다. 소비 전력은 온도에 따라 달라집니다. (2) 전도체 라우팅을 계획하려면 위의 전도체 카테고리 정보를 사용하십시오. 산업 자동화 배선 및 접지
가이드라인(Publication 1770-4.1)을 참조하십시오.
해당 시스템 레벨 설치 매뉴얼에 설명된 바에 따라 전선 연결 계획시 이 전선 분류 정보를
이용하십시오. |
의견을 작성 부탁드립니다.