Overview 보기

Overview를 사용하면 장치 유형, 개정, 전자 키, 연결 및 기타 장치별 값을 포함한 장치 정의를 볼 수 있습니다.
Overview 보기 예
Overview 보기에는 다음과 같은 파라미터가 포함됩니다.
파라미터
설명
Series(시리즈)
장치의 시리즈를 표시합니다.
Revision
장치의 버전을 표시합니다.
Electronic Keying
장치에 사용되는 Electronic keying을 표시합니다.
연결
연결 유형과 통신 형식을 표시합니다.
MAOC Compatible Data
데이터가 Motion Arm Output Cam (MAOC) 명령어와 호환되는지 여부를 지정합니다.
데이터가 MAOC와 호환되지 않는 경우, 이 모듈을 MAOC 명령어와 함께 사용할 수 없습니다.
Yes를 선택하면 일부 포인트 지정 옵션을 사용할 수 없습니다.
Points Assignments
각 포인트에 지정된 작동 모드를 표시합니다.
Device Definition
Device Definition 대화상자를 열어 버전, Electronic Keying, 포인트 모드 및 기타 장치별 값을 변경합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal