진단 어셈블리

  1. 진단 어셈블리 A가 있는 진단 디지털 구성 가능 8 포인트
    • Instance ID = 0x801B (32,795)
    • Size = 232 bytes
    진단 어셈블리 인스턴스 – 32,795
    이름
    데이터 유형
    Size in Bytes
    RunMode
    BOOL
    1
    InfoBits_Pad1
    BOOL
    DiagnosticActive
    BOOL
    CIPSyncValid
    BOOL
    CIPSyncTimeout
    BOOL
    InfoBits_Pad5
    BOOL
    FieldPowerOff
    BOOL
    InfoBits_Pad7
    BOOL
    DiagnosticSequenceCount
    SINT
    1
    DiagBits_Pad0
    BOOL
    2
    DiagBits_Pad1
    BOOL
    DiagBits_Pad2
    BOOL
    DiagBits_Pad3
    BOOL
    DiagBits_Pad4
    BOOL
    DiagBits_Pad5
    BOOL
    DiagBits_Pad6
    BOOL
    DiagBits_Pad7
    BOOL
    DiagBits_Pad8
    BOOL
    DiagBits_Pad9
    BOOL
    BaseUnsupportedFault
    BOOL
    BaseIDFault
    BOOL
    FlashUpdateRequired
    BOOL
    SelfTestFault
    BOOL
    DiagBits_Pad14
    BOOL
    DiagBits_Pad15
    BOOL
    Pad
    INT
    4
    LocalClockOffset
    LINT
    8
    LocalClockOffsetTimestamp
    LINT
    8
    GrandMasterClockID[8]
    SINT
    8
    ChannelMode00
    SINT
    1
    ChannelMode01
    SINT
    1
    ChannelMode02
    SINT
    1
    ChannelMode03
    SINT
    1
    Pad
    INT
    4
    Ch00
    Diagnostic Digital with Diagnostics Channel (Configurable)
    48
    Ch01
    Diagnostic Digital with Diagnostics Channel (Configurable)
    48
    Ch02
    Diagnostic Digital with Diagnostics Channel (Configurable)
    48
    Ch03
    Diagnostic Digital with Diagnostics Channel (Configurable)
    48
  2. 진단 어셈블리 B가 있는 진단 디지털 구성 가능 8 포인트
    • Instance ID = 0x801C (32,796)
    • Size = 200 bytes
    진단 어셈블리 인스턴스 – 32,796
    이름
    데이터 유형
    Size in Bytes
    ChannelMode04
    SINT
    1
    ChannelMode05
    SINT
    1
    ChannelMode06
    SINT
    1
    ChannelMode07
    SINT
    1
    Pad
    INT
    4
    Ch04
    Diagnostic Digital with Diagnostics Channel (Configurable) 참조
    48
    Ch05
    Diagnostic Digital with Diagnostics Channel (Configurable) 참조
    48
    Ch06
    Diagnostic Digital with Diagnostics Channel (Configurable) 참조
    48
    Ch07
    Diagnostic Digital with Diagnostics Channel (Configurable) 참조
    48

Diagnostic Counters

Diagnostic Counters Assembly for I/O
  • Instance ID = 0x301 (769)
  • Size = 16 bytes
진단 어셈블리 인스턴스 – 769
이름
데이터 유형
Size in Bytes
RunMode
BOOL
1
InfoBits_Pad1
BOOL
DiagnosticActive
BOOL
InfoBits_Pad3
BOOL
InfoBits_Pad4
BOOL
InfoBits_Pad5
BOOL
InfoBits_Pad6
BOOL
InfoBits_Pad7
BOOL
DiagnosticSequenceCount
SINT
1
CIPConnections
INT
2
CIPLostPackets
DINT
4
CIPTimeouts
DINT
4
CPUUtilization
INT
2
Pad
INT
2
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal