상태 표시기를 사용한 문제 해결

PointMax I/O 모듈은 다음과 같은 상태 표시기를 사용합니다.
  • SA 전원 표시기- 이 표시기는 모든 PointMax I/O 모듈에서 동일하게 작동합니다.
  • 모듈 상태 표시기 – 이 표시기는 모든 PointMax I/O 모듈에서 동일하게 작동합니다.
  • Point 상태 표시기 - 이 표시기는 사용하는 모듈 유형에 따라 다르게 작동합니다.

SA 전원 상태 표시기

SA 전원 상태 표시기 의미
표시기 상태
설명
권장 조치
꺼짐
모듈이 켜지지 않았습니다.
다음과 같이 하십시오.
  1. 시스템에 전원이 공급되는 것을 확인합니다.
  2. 모듈이 정상적으로 설치된 것을 확인합니다.
녹색 점등
모듈로 SA 전원이 공급됩니다.
없음
적색 점등
모듈에 SA 전원이 없거나 SA 전원 전압이 유효한 범위에 있지 않습니다.
다음과 같이 하십시오.
  1. SA 전원 배선이 어댑터, 확장 전원 모듈 또는 5034-MBSA 마운팅 베이스에 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오.
  2. 다음을 확인하십시오.
    • SA 전압이 올바른 범위인지 확인하십시오.
    • 외부 전원 공급 장치를 사용할 경우 전원 공급 장치가 켜졌는지 확인합니다.
    • 장착 베이스에서 장착 베이스로의 연결이 적절히 고정되었는지 확인하십시오.
      어댑터의 Module Properties에서 Chassis Information 화면으로 이동하여 모든 슬롯에 설치된 장착 베이스의 필드 전원 상태를 확인하십시오.

모듈 상태 표시기

모듈 상태 표시기 의미
표시기 상태
설명
권장 조치
꺼짐
모듈이 켜지지 않았습니다.
다음과 같이 하십시오.
  1. 시스템에 전원이 공급되는 것을 확인합니다.
  2. 모듈이 정상적으로 설치된 것을 확인합니다.
녹색 점등
모듈이 작동 중이며 모든 I/O 연결이 활성 상태입니다.
없음
녹색 점멸
모듈에 I/O 연결이 없습니다.
모듈에서 컨트롤러로의 연결을 방해하는 것이 무엇인지 확인하고 Studio 5000 Logix Designer 애플리케이션의 문제점을 해결하십시오.
녹색불 점등
다음 상태 중 하나가 발생합니다.
  • 모듈 펌웨어 업데이트가 진행 중입니다.
  • 모듈 펌웨어 업데이트 시도가 실패했습니다.
  • 장비에 복구 가능 폴트가 발생했습니다.
  • 모듈에 대한 연결이 시간 초과되었습니다.
다음 중 하나를 완료하십시오.
  • 펌웨어 업데이트 프로세스를 완료합니다.
  • 펌웨어 업데이트에 실패하면 다시 시도하십시오.
  • Studio 5000 Logix Designer 애플리케이션을 사용하여 모듈 복구 가능 폴트가 발생했는지 확인합니다. Device Information 보기에 표시됩니다.
    복구 가능한 폴트를 해제하려면 다음 중 하나를 완료하십시오.
    • 모듈 전원을 껐다가 켭니다.
    • Studio 5000 Logix Designer 프로젝트에서 Module Properties 대화상자의 Device Information 보기를 통해 Reset device를 선택합니다.
    전원을 껐다 켜고 모듈을 재설정해도 오류가 해결되지 않으면 로크웰 오토메이션 기술 지원부로 문의하십시오.
  • Studio 5000 Logix Designer 애플리케이션을 사용해서 연결이 시간 초과되었는지 확인합니다. Module Properties의 Connection 보기는 연결 요청이 시간 초과되었는지 여부를 나타냅니다.
    연결이 시간 초과된 경우, 원인을 확인해서 수정하십시오. 예를 들어, 케이블에 문제가 있으면 연결에서 타임아웃이 발생할 수 있습니다.
적색 점등
모듈에서 복구 불가능 폴트가 발생했습니다.
다음과 같이 하십시오.
  1. 모듈의 전원을 껐다 켜십시오.
  2. 상태 표시기가 적색으로 계속 켜져 있으면 모듈을 교체하십시오.

포인트 상태 표시기

포인트 상태 표시기 의미 - 표준 I/O 모듈
표시기 상태
설명
권장 조치
꺼짐
다음 중 하나:
  • 포인트가 꺼져 있습니다.
  • 백플레인 전원이 없습니다.
다음 중 하나:
  • 포인트가 올바르게 설정되었는지 확인합니다.
  • EtherNet/IP 어댑터를 통해 백플레인 전원이 공급되는지 확인합니다.
노란색 점등
포인트가 켜져 있습니다.
없음
적색 점멸
다음 중 하나:
  • 현장 전력 손실 조건이 존재합니다.
  • 무부하 또는 단락 상태가 감지되었습니다(출력 모드).
  • 전원 단락 상태가 감지되었습니다(입력 모드).
다음 중 하나:
  • 현장 전력 손실 조건의 원인을 찾아 해결하십시오.
  • 무부하 또는 단락 상태(출력 모드)의 원인을 찾아서 수정합하십시오.
  • 설정된 전원에서 단락 상태(입력 모드)의 소스를 찾아서 수정하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal