5034-OW4I 및 5034-OW4IXT 릴레이 4 출력 절연 2 A 모듈

5034-OW4I 및 5034-OW4IXT 배선 다이어그램
5034-OW4I 및 5034-OW4IXT 기능 블록 다이어그램
기술 사양 - 5034-OW4I, 5034-OW4IXT
항목
5034-OW4I, 5034-OW4IXT
릴레이 정격
(1)
2 A 저항/채널 @ 5~30V DC
2A 저항/채널 @ 120V AC, 50/60Hz
2A 저항/채널 @ 240V AC, 50/60Hz
Off 상태 누출
0 mA
건식 컨택, 온보드 스너버 없음
최대 출력 전류 정격
2 A 저항/채널 @ 5~30V DC
2A 저항/채널 @ 120V AC, 50/60Hz
2A 저항/채널 @ 240V AC, 50/60Hz
최대 출력 지연 시간(백플레인에서 나사까지)
Off에서 On으로
On에서 Off로
10 ms
초기 최대 접촉 저항
30 mΩ
프로그램 모드에서 포인트당 출력 상태
최종 상태 유지
On
Off(기본값)
폴트 모드에서 포인트당 출력 상태
최종 상태 유지
On
Off(기본값)
폴트 모드에서 포인트당 기간
1초
2초
5초
10초
Forever(기본값)
포인트당 폴트 모드 후 출력 최종 상태
On
Off(기본값)
포인트당 최소 온 상태 전류
100 µA @ 100 mV DC
최대 스위칭 주파수
1회 작동/3초(0.3 Hz @ 정격 부하)
전기적 예상 접점 수명
2A, 240V AC (저항): 최소 1x10
5
작동 사이클(@ 20회/분)
2A, 30V DC (저항): 최소 1x10
5
작동 사이클(@ 20회/분)
기계적 예상 접점 수명
최소 2x10
7
작동 사이클(@ 180회/분)
정격 등급
채널 당 5~240V AC, 50/60 Hz, C300 정격
채널 당 5~125V DC, R150 정격
(1) 서지 억제 - 외부 유도 부하를 통해 서지 억제기를 연결하면 모듈의 수명이 연장됩니다. 자세한 내용은 산업 자동화 전선 및 접지 가이드라인(Publication 1770-4.1)을 참조하십시오.
일반 사양 - 5034-OW4I, 5034-OW4IXT
항목
5034-OW4I, 5034-OW4IXT
출력 수
4 A형(상시 열림)
출력 전압 범위
5~30V DC
5~240V AC
공칭 SA 전원 전압
24V DC
SA 전원 전압 범위
10~30V DC
공칭 SA 전원 전류
100 mA
최대 SA 전원 전류
200 mA
무부하 시 SA 전원 전류
3.0 mA
SA 역극성 보호
최대 소비 전력
(1)
0.74 W
최대 열 방출
(1)
2.52 BTU/시간
절연 전압
250V(연속), 기본 절연 유형, 시스템 - SA
250V(연속), 강화 절연 유형, 시스템 - 채널
250V(연속), 강화 절연 유형, SA - 채널
250V(연속), 강화 절연 유형, 채널 - 채널
RIUP 지원
Electronic Keying
프로그래밍 소프트웨어를 통한 Electronic Keying
RTB 키 위치(슬롯)
7, 12, 15
RTB 지원
5034-RTB18, 5034-RTB18S
배선 카테고리
(2)
2 - 신호 포트
2 - 전원 포트
배선 사양
PointMax I/O 시스템 사양 기술 데이터(Publication 5034-TD001)에서 탈착식 단자대의 배선 사양을 참조하십시오.
표시기
녹색/적색 모듈 상태 표시기 1개
녹색/적색 SA 전원 상태 표시기 1개
황색 I/O 상태 표시기 4개
치수(HxWxD)
123.6 x 15.0 x 66.4 mm (4.87 x 0.59 x 2.61 in.)
무게
53.0 g (1.87 oz.) – 5034-OW4I
55.0 g (1.94 oz.) – 5034-OW4IXT
외함 유형
없음(개방형)
북미 온도 코드
T4
UKEX/ATEX 온도 코드
T4
IECEx 온도 코드
T4
(1) 값은 60 °C(140 °F)에서 측정됩니다. 소비 전력은 온도에 따라 달라집니다.
(2) 전도체 라우팅을 계획하려면 위의 전도체 카테고리 정보를 사용하십시오. 산업 자동화 배선 및 접지 가이드라인(Publication 1770-4.1)을 참조하십시오. 해당 시스템 레벨 설치 매뉴얼에 설명된 바에 따라 전선 연결 계획시 이 전선 분류 정보를 이용하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal