5034-OB16 및 5034-OB16XT 디지털 16 출력 모듈

5034-OB16 및 5034-OB16XT 배선 다이어그램
5034-OB16 및 5034-OB16XT 기능 블록 다이어그램
기술 사양 - 5034-OB16, 5034-OB16XT
항목
5034-OB16, 5034-OB16XT
온 상태 전압 범위
10~30V DC
켜짐 상태 전압 강하(최대)
0.25V DC
포인트당 최소 온 상태 전류
1 mA
최대 오프 상태 전압
오프 상태 단선 감지 비활성화됨
5V DC, 1 mA 최소 부하
최대 오프 상태 전압
오프 상태 단선 감지 활성화됨
5V DC, 5 mA 최소 부하
포인트당 최대 오프 상태 누설 전류
오프 상태 단선 감지 비활성화됨
0.05 mA
포인트당 최대 오프 상태 누설 전류
(1)
오프 상태 단선 감지 활성화됨
0.5 mA
포인트당 최대 출력 전류 정격
0.5 A
모듈당 최대 출력 전류 정격
5 A
포인트당 최대 서지 전류
10 ms 동안 1.5A, 3초마다 반복 가능
고속 유도 부하 끄기
최대 허용 유도 부하
1.2 H
꺼질 때 유도성 부하의 출력 클램핑 전압
SA 전압 - 44V
SA 전압이 24V인 경우 일반적으로 -20V입니다.
최대 출력 지연 시간(백플레인에서 나사까지)
Off에서 On으로
On에서 Off로
120 μs @ 0.5 A
최소 펄스폭
200 µs
개방 부하 감지 진단
있음, 설정 가능(기본값은 꺼짐)
출력 단락/과부하 감지
출력 단락/과부하 보호
정격 등급
1.5 A 돌입 전류, 0.5 A 정격 전류, DC-14
프로그램 모드에서 포인트당 출력 상태
최종 상태 유지
On
Off(기본값)
폴트 모드에서 포인트당 출력 상태
최종 상태 유지
On
Off(기본값)
폴트 모드에서 포인트당 기간
1초
2초
5초
10초
Forever(기본값)
포인트당 폴트 모드 후 출력 최종 상태
On
Off(기본값)
스케줄된 출력
지원됨, 정확도 ±100 μs
(1) 권장 부하 저항기 – 전자식 출력을 통해 누설 전류의 영향을 제한하기 위해 부하와 병렬로 부하 저항기를 연결할 수 있습니다. 24V DC 작동의 경우 트랜지스터 작동을 위해 5.6 kΩ, 0.5 W 저항기를 사용하십시오.
일반 사양 - 5034-OB16, 5034-OB16XT
항목
5034-OB16, 5034-OB16XT
출력 수
채널 16개(16개 그룹 1개), 소싱
전압 분류
24V DC 소스
공칭 출력 전압
24V DC
출력 전압 범위
10~30V DC
공칭 SA 전원 전압
24V DC
SA 전원 전압 범위
10~30V DC
공칭 SA 전원 전류
5.1 A
최대 SA 전원 전류
5.2 A
무부하 시 SA 전원 전류
13 mA
SA 역극성 보호
최대 소비 전력
(1)
1.02 W
최대 열 방출
(1)
3.48 BTU/시간
RTB 유형 작업
250V(연속), 기본 절연 유형, 시스템 - 현장
SA 전원 및 출력 사이에 절연 없음
개별 출력 사이에 절연 없음
RIUP 지원
Cip sync
있음, 슬레이브 전용 일반 클럭
Electronic Keying
프로그래밍 소프트웨어를 통한 Electronic Keying
RTB 키 위치(슬롯)
1, 5, 11
RTB 지원
5034-RTB18, 5034-RTB18S
배선 카테고리
(2)
2 - 신호 포트
2 - 전원 포트
배선 사양
PointMax I/O 시스템 사양 기술 데이터(Publication 5034-TD001)에서 탈착식 단자대의 배선 사양을 참조하십시오.
표시기
녹색/적색 모듈 상태 표시기 1개
녹색/적색 SA 전원 상태 표시기 1개
황색/적색 I/O 상태 표시기 16개
치수(HxWxD)
123.6 x 15.0 x 66.4 mm (4.87 x 0.59 x 2.61 in.)
무게
43.0 g (1.52 oz.) – 5034-OB16
45.0 g (1.59 oz.) – 5034-OB16XT
외함 유형
없음(개방형)
북미 온도 코드
T4
UKEX/ATEX 온도 코드
T4
IECEx 온도 코드
T4
(1) 값은 60 °C(140 °F)에서 측정됩니다. 소비 전력은 온도에 따라 달라집니다.
(2) 전도체 라우팅을 계획하려면 위의 전도체 카테고리 정보를 사용하십시오. 산업 자동화 배선 및 접지 가이드라인(Publication 1770-4.1)을 참조하십시오. 해당 시스템 레벨 설치 매뉴얼에 설명된 바에 따라 전선 연결 계획시 이 전선 분류 정보를 이용하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal