Counters 보기

Counters는 Device Definition 대화상자에서 Counters 파라미터에 대한 값을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.
Counters에서는 카운터별로 사용 가능한 설정 옵션이 표시됩니다. Input Filter Time의 선택에 따라 Input Filter Time Off → On 시간과 On → Off 시간이 변경됩니다. 또한, Rollover at Preset을 활성화할 수 있습니다. 카운터 프리셋 값을 수정하려면, 컨트롤러 태그에서
O.Counterxx.Preset
을 사용하십시오.
Counters 보기 예
중요:
카운터의 총 개수에서 사용 가능한 포인트의 수를 제합니다. 예를 들어, 4개의 카운터를 사용하도록 5034-IB8 모듈을 설정하면 처음 4개의 단자는 포인트로 사용할 수 없습니다.
이 경우 모듈에서 사용할 수 있는 포인트는 4개입니다. 즉, 포인트 4~7입니다.

Ptxx Diagnostics

Ptxx Diagnostics를 보려면 Counters 보기에서 Diagnostics를 선택하십시오.
Ptxx Diagnostics 예
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal