상태 표시기를 사용한 문제 해결
PointMax I/O 모듈은 다음과 같은 상태 표시기를 사용합니다.
- SA 전원 표시기- 이 표시기는 모든 PointMax I/O 모듈에서 동일하게 작동합니다.
- 모듈 상태 표시기 – 이 표시기는 모든 PointMax I/O 모듈에서 동일하게 작동합니다.
- Point 상태 표시기 - 이 표시기는 사용하는 모듈 유형에 따라 다르게 작동합니다.
SA 전원 상태 표시기
표시기 상태 | 설명 | 권장 조치 |
---|---|---|
꺼짐 | 모듈이 켜지지 않았습니다. | 다음과 같이 하십시오.
|
녹색 점등 | 모듈로 SA 전원이 공급됩니다. | 없음 |
적색 점등 | 모듈에 SA 전원이 없거나 SA 전원 전압이 유효한 범위에 있지 않습니다. | 다음과 같이 하십시오.
|
모듈 상태 표시기
표시기 상태 | 설명 | 권장 조치 |
---|---|---|
꺼짐 | 모듈이 켜지지 않았습니다. | 다음과 같이 하십시오.
|
녹색 점등 | 모듈이 작동 중이며 모든 I/O 연결이 활성 상태입니다. | 없음 |
녹색 점멸 | 모듈에 I/O 연결이 없습니다. | 모듈에서 컨트롤러로의 연결을 방해하는 것이 무엇인지 확인하고 Studio 5000 Logix Designer 애플리케이션의 문제점을 해결하십시오. |
녹색불 점등 | 다음 상태 중 하나가 발생합니다.
| 다음 중 하나를 완료하십시오.
|
적색 점등 | 모듈에서 복구 불가능 폴트가 발생했습니다. | 다음과 같이 하십시오.
|
포인트 상태 표시기
표시기 상태 | 설명 | 권장 조치 |
---|---|---|
꺼짐 | 다음 중 하나:
| 다음 중 하나:
|
노란색 점등 | 포인트가 켜져 있습니다. | 없음 |
의견을 작성 부탁드립니다.